Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6EP3331-6SB00-0AY0
Verbindung (Komponenten) | Schraubklemme | Eingangsspannung (max.)(V AC) | 240 | Hersteller Teilenummer | 6EP3331-6SB00-0AY0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Ausgangsstrom(A) | 1.3 | Max. Temperatur(°C) | +70 | Mindest. Eingangsspannung(V AC) | 100 |
Mindest. Temperatur(°C) | -25 | Nominale Eingangsspannung | 115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC | Anzahl der Ausgänge(x) | 1 |
Anzahl der Phasen | 1 | Betriebsspannung(V) | 24 | Ausgangsspannung (max.)(V DC) | 26.4|24 |
Ausgangsspannung (min.)(V DC) | 22.2 | Ausgangsspannung(V DC) | 24 | Leistung(W) | 30 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 90 | Produktgröße (Breite)(mm) | 36 | Produktgröße (Länge)(mm) | 53 |
Produktart | SPS-Netzteil | Typ (Herstellertyp) | 6EP 3331-6 SB00-0AY0 | Gewicht(g) | 170 |
Sie befinden sich auf der Seite für PLC PSU, die Teilenummer ist 6EP3331-6SB00-0AY0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6EP3331-6SB00-0AY0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften