PLC electronics board

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6AG11366DB002CA0
6AG11957KF002XA0
6AG19612BA317AA0
6AG19613BA017AA0
6AG19613BA214AX0
6AG19613BA217AX0
6ES71366DC000CA0
6ES71366RA000BF0
6ES71414BF000AB0
6ES71414BH000AA0
6ES71424BD000AA0
6ES71434BF000AA0
6ES71434BF500AA0
6ES71444FF010AB0
6ES71444JF000AB0
6ES71444PF000AB0
6ES71454FF000AB0
6ES71454GF000AB0
6ES71474JD000AB0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umgebungstemperatur (max.)
(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur
(°C)
Inhalt
(pc(s))
Montagetyp (Details) IP-Bewertung Hersteller Teilenummer Anzahl digitaler Eingänge (max.) Anzahl der Ausgänge (max.) Betriebsspannung
(V)
Betriebsspannung
(V DC)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Serie (SPS) Typ (Herstellertyp)

818.77 €

1 Verfügbar 76 Arbeitstage +60-251Frontmontage. Rack-Montage. SchienenmontageIP206AG11366DB002CA0-4--731558-6 AG 1136-6 DB00-2CA0

476.19 €

1 53 Arbeitstage +60-251--6AG11957KF002XA0--------6 AG 1195-7 KF00-2XA0

453.65 €

1 Verfügbar 53 Arbeitstage --1--6AG19612BA317AA0--24-----6 AG1961-2BA 31-7 AA0

565.83 €

1 53 Arbeitstage +70-251--6AG19613BA017AA0--------6AG1961-3BA01-7AA0

413.44 €

1 67 Arbeitstage --1--6AG19613BA214AX0--24-----6 AG1961-3BA21-4 AX0

543.41 €

1 53 Arbeitstage +70-401--6AG19613BA217AX0--24-----6 AG1961-3BA21-7 AX0

375.35 €

1 6 Arbeitstage ---Rackmontage || Schienenmontage-6ES71366DC000CA0-8--73--ET 2006 IT 7136-6 DC00-0CA0

151.25 €

1 6 Arbeitstage ---Frontmontage |||| Schienenmontage Rackmontage.-6ES71366RA000BF0-1--73--ET 2006 IT 7136-6 RA00-0BF0

190.47 €

1 6 Arbeitstage ---Frontmontage Schienenmontage | | | | WandmontageIP65/676ES71414BF000AB08-30|24|28.8-130-35ET 2006 IT 7141-4 BF00-0AB0

151.25 €

1 6 Arbeitstage ---Frontmontage Schienenmontage | | | | WandmontageIP65/676ES71414BH000AA016-30|24|28.8-130-35ET 2006 IT 7141-4 BH00-0AA0

112.04 €

1 6 Arbeitstage ---Frontmontage Schienenmontage | | | | WandmontageIP65/676ES71424BD000AA0-4-28.8130-35ET 2006 IT 7142-4 BD00-0AA0

179.27 €

1 6 Arbeitstage ---Frontmontage Schienenmontage | | | | WandmontageIP65/676ES71434BF000AA04830|24|28.8----ET 2006 IT 7143-4 BF00-0AA0

123.24 €

1 26 Arbeitstage ---Frontmontage Schienenmontage | | | | WandmontageIP65/676ES71434BF500AA04430|24|28.8----ET 2006 IT 7143-4 BF50-0AA0

341.73 €

1 6 Arbeitstage ---Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage-6ES71444FF010AB0----130--ET 2006 IT 7144-4 FF01-0AB0

357.43 €

1 67 Arbeitstage ---Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage-6ES71444JF000AB0----130--ET 2006 IT 7144-4 JF00-0AB0

615.12 €

1 6 Arbeitstage ---Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage-6ES71444PF000AB0----130--ET 2006 IT 7144-4 PF00-0AB0

375.35 €

1 6 Arbeitstage ---Frontmontage Schienenmontage | | | | WandmontageIP65/676ES71454FF000AB0---28.8130-35ET 2006 IT 7145-4 FF00-0AB0

357.43 €

1 6 Arbeitstage ---Frontmontage Schienenmontage | | | | WandmontageIP65/676ES71454GF000AB0---28.8130-35ET 2006 IT 7145-4 GF00-0AB0

375.35 €

1 6 Arbeitstage ---Frontmontage Schienenmontage | | | | WandmontageIP65/676ES71474JD000AB0---28.8--35ET 2006 IT 7147-4 JD00-0AB0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart SPS-Elektronikplatine

Technischer Support