Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V) | Max. Betriebsspannung (V AC) | Max. Betriebsspannung (V DC) | Mindest. Betriebsspannung (V) | Mindest. Betriebsspannung (V AC) | Anzahl der Analogausgänge | Anzahl der Ausgänge (max.) | Anzahl Relaisausgänge (max.) | Anzahl der Transistorausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.63 € | 1 | Verfügbar | 73 Arbeitstage | -40 | +60 | - | - | - | 6AG12221BD305XB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | 21 | 6 AG 1222-1 BD30-5 XB0 | - | |
454.67 € | 1 | 72 Arbeitstage | -40 | +70 | - | - | - | 6AG15221BF007AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1522-1 BF 00-7AB0 | - | ||
836.00 € | 1 | 78 Arbeitstage | -25 | +60 | - | - | - | 6AG15225HF002AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1522-5 HF00-2AB0 | - | ||
1,844.00 € | 1 | 72 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6AG15325HF007AB0 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1532-5 HF 00-7AB0 | - | ||
430.57 € | 1 | Verfügbar | 72 Arbeitstage | -25 | +60 | - | 1 | IP20 | 6AG22221HF321XB0 | 28.8 | - | - | 20.4 | - | - | 8 | 8 | - | 20.4 - 28.8 V | 28.8 | - | - | 100 | 45 | 75 | 6 AG 2222-1 HF32-1XB0 | Schraubverbinder | |
92.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -20 | +60 | Siemens SIMATIC S7-1200 | 1 | IP20 | 6ES7222-1BD30-0XB0 | 24 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 24 V (max) | 24 | - | - | 62 | 38 | 21 | S7-1200 SB 1222 | 4 DA. 24 V/DC. 200 kHz | |
640.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | 6ES73221FH000AA0 | - | 230 | - | - | 120 | - | 16 | - | - | 120 - 230 V AC | - | 230 | - | 125 | 40 | 120 | 6ES7322-1FH00-0AA0 | Schraube / federbelastete Klemme | ||
685.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | 6ES74221BH110AA0 | - | - | 24 | - | - | - | 16 | - | 16 | 24 V DC (max) | - | - | 24 | 290 | 25 | 210 | 6ES7422-1BH11-0AA0 | Schraube / federbelastete Klemme | ||
1,350.03 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | 6ES74221FH000AA0 | - | 230 | - | - | 120 | - | 16 | - | - | 120 - 230 V AC | - | 230 | - | 290 | 25 | 210 | 6ES7422-1FH00-0AA0 | Schraube / federbelastete Klemme | |
2,338.23 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | 6ES74227BL000AB0 | - | - | 24 | - | - | - | 32 | - | 32 | 24 V DC (max) | - | - | 24 | 290 | 25 | 210 | 6ES7422-7BL00-0AB0 | Schraube / federbelastete Klemme | |
253.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES75221BF000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7522-1 BF00-0AB0 | - | ||
1,052.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES75225EH000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7522-5 EH00-0AB0 | - | ||
313.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES75225FF000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7522-5 FF00-0AB0 | - | ||
518.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES75225FH000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7522-5 FH00-0AB0 | - | ||
501.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES75225HH000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7522-5 HH00-0AB0 | - | ||
1,064.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES75262BF000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7526-2 BF00-0AB0 | - |
Loading...
Produktart | SPS-Digitalausgangsmodul |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Kompatibel mit (Details)
Inhalt(pc(s))
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Max. Betriebsspannung(V)
Max. Betriebsspannung(V AC)
Max. Betriebsspannung(V DC)
Mindest. Betriebsspannung(V)
Mindest. Betriebsspannung(V AC)
Anzahl der Analogausgänge
Anzahl der Ausgänge (max.)
Anzahl Relaisausgänge (max.)
Anzahl der Transistorausgänge (max.)
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V)
Betriebsspannung(V AC)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften