Teilenummer
|
---|
6AG15911AA012AA0 |
6AV36883XY383AX0 |
6ES75280AA607AA0 |
6ES75280AA807AA0 |
6GT26900AD00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Inhalt (pc(s)) | Montagetyp (Details) | Hersteller Teilenummer | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370.67 € | 1 | 72 Arbeitstage | +60 | -25 | - | - | 6AG15911AA012AA0 | - | - | - | - | 6 AG 1591-1 AA 01-2 AA0 | ||
355.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | 1 | Montageklemmen | 6AV36883XY383AX0 | - | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 3688-3 XY38-3 Schiebegriff AX0 | |
83.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | 6ES75280AA607AA0 | - | 70 | - | - | 6 IT 7528-0 AA 60-7 AA0 | ||
83.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | 6ES75280AA807AA0 | - | 35 | - | - | 6 IT 7528-0 AA 80-7 AA0 | ||
806.67 € | 1 | auf Anfrage | +55 | -20 | 1 | - | 6GT26900AD00 | 115 | 80 | 580 | Siemens-HMI | 6 GT 2690-0 AD 00 |
Loading...
Produktart | SPS-Abdeckung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Inhalt(pc(s))
Montagetyp (Details)
Hersteller Teilenummer
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Serie (SPS)
Typ (Herstellertyp)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften