Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6AG16883XY382AX0
Umgebungstemperatur (max.)(°C) | +60 | Mindest. Umgebungstemperatur(°C) | -25 | Inhalt(pc(s)) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Montagetyp (Details) | Montageklemmen | Hersteller Teilenummer | 6AG16883XY382AX0 | Produktart | SPS-Verbindungselemente |
Serie (SPS) | Siemens-HMI | Typ (Herstellertyp) | 6 AG 1688-3 XY38-2 Schaft AX0 |
Sie befinden sich auf der Seite für PLC fasteners, die Teilenummer ist 6AG16883XY382AX0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6AG16883XY382AX0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften