PLC digital input module

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6AG13261BK022AB0

Teilenummer
6AG13261BK022AB0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,366.95 €

1 51 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur (max.)(°C) +60 Mindest. Umgebungstemperatur(°C) -25 Inhalt(pc(s)) 1
Hersteller Teilenummer 6AG13261BK022AB0 Max. Betriebsspannung(V DC) 24 Anzahl digitaler Eingänge (max.) 24
Anzahl der Eingänge (max.) 24 Anzahl der Ausgänge (max.) 4 Betriebsspannungsbereich) 24 V DC (max)
Betriebsspannung(V DC) 24 Produktgröße (Höhe)(mm) 125 Produktgröße (Breite)(mm) 80
Produktgröße (Länge)(mm) 120 Produktart SPS-Digitaleingangsmodul Typ (Herstellertyp) 6 AG 1326-1 BK 02-2 from 0

Sie befinden sich auf der Seite für PLC digital input module, die Teilenummer ist 6AG13261BK022AB0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6AG13261BK022AB0.

Technischer Support