Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Inhalt (pc(s)) | Anzeige | Montagetyp (Details) | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V DC) | Anzahl digitaler Eingänge (max.) | Anzahl der Eingänge (max.) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Echtzeituhr | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,616.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | Nein | Rackmontage. Wandmontage | 6ES74121XJ070AB0 | - | - | - | - | - | - | 290 | 25 | 219 | Ja (Hardware) | 6 IT 7412-1 XJ07-0AB0 | 512 kB | ||
5,955.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | Nein | Rackmontage. Wandmontage | 6ES74122EK070AB0 | - | - | - | - | - | - | 290 | 25 | 219 | Ja (Hardware) | 6 IT 7412-2 EK07-0AB0 | 1 MB | ||
13,215.68 € | 1 | 11 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | Nein | Rackmontage. Wandmontage | 6ES74143FM070AB0 | - | - | - | - | - | - | 290 | 50 | 219 | Ja (Hardware) | 6ES7414-3FM07-0AB0 | 4MB | ||
11,635.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | Nein | Rackmontage. Wandmontage | 6ES74143XM070AB0 | - | - | - | - | - | - | 290 | 50 | 219 | Ja (Hardware) | 6ES7414-3XM07-0AB0 | 4MB | ||
17,316.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | Nein | Rackmontage. Wandmontage | 6ES74162FP070AB0 | - | - | - | - | - | - | 290 | 25 | 219 | Ja (Hardware) | 6 IT 7416-2 FP07-0AB0 | 8 MB | ||
16,323.81 € | 1 | 12 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | Nein | Rackmontage. Wandmontage | 6ES74162XP070AB0 | - | - | - | - | - | - | 290 | 25 | 219 | Ja (Hardware) | 6ES7416-2XP07-0AB0 | 8 MB | ||
23,371.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | Nein | Rackmontage. Wandmontage | 6ES74163ES070AB0 | - | - | - | - | - | - | 290 | 50 | 219 | Ja (Hardware) | 6 IT 7416-3 IT07-0AB0 | 16 MB | ||
24,834.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | Nein | Rackmontage. Wandmontage | 6ES74163FS070AB0 | - | - | - | - | - | - | 290 | 50 | 219 | Ja (Hardware) | 6 IT 7416-3 FS07-0AB0 | 16 MB | ||
22,369.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | Nein | Rackmontage. Wandmontage | 6ES74163XS070AB0 | - | - | - | - | - | - | 290 | 50 | 219 | Ja (Hardware) | 6ES7416-3XS07-0AB0 | 16 MB | ||
21,276.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | - | 1 | Nein | Frontmontage. Rackmontage. Wandmontage | 6ES74165HS060AB0 | - | - | - | - | - | - | 290 | 50 | 219 | Ja (Hardware) | 6ES7416-5HS06-0AB0 | 16 MB | ||
27,053.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | Nein | Rackmontage. Wandmontage | 6ES74174XT070AB0 | - | - | - | - | - | - | 290 | 50 | 219 | Ja (Hardware) | 6ES7417-4XT07-0AB0 | 32 MB | ||
1,742.29 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | - | 1 | - | - | 6ES74501AP010AE0 | 24 | 6 | 6 | 4 | 24 V DC (max) | 24 | 290 | 25 | 210 | - | 6 IT 7450-1 AP01-0AE0 | - | ||
1,903.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES7511-1CK01-0AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7511-1 CK01-0AB0 | - | ||
1,388.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES75111FK020AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7511-1 FK02-0AB0 | - | ||
5,634.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES75162GN000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7516-2 GN00-0AB0 | - | ||
5,047.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES75162PN000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7516-2 PN00-0AB0 | - | ||
7,142.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES75173AP000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7517-3 AP00-0AB0 | - | ||
10,631.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES75184AP000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7518-4 AP00-0AB0 | - | ||
11,960.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 6ES75184FP000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7518-4 FP00-0AB0 | - |
Loading...
Produktart | SPS-Hauptmodul |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Inhalt(pc(s))
Anzeige
Montagetyp (Details)
Hersteller Teilenummer
Max. Betriebsspannung(V DC)
Anzahl digitaler Eingänge (max.)
Anzahl der Eingänge (max.)
Anzahl der Ausgänge (max.)
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Echtzeituhr
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften