PLC power supply unit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6AG11366PA002BC0
6AG21366PA001BC0
6EP3310-6SB00-0AY0
6EP3311-6SB00-0AY0
6EP3321-6SB00-0AY0
6EP3321-6SB10-0AY0
6EP3322-6SB00-0AY0
6EP3322-6SB10-0AY0
6EP3332-6SB00-0AY0
6EP3333-6SB00-0AY0
6ES71366PA000BC0
6ES71484CA000AA0
6ES71484CA600AA0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mindest. Umgebungstemperatur
(°C)
Umgebungstemperatur (max.)
(°C)
Verbindung (Komponenten) Inhalt
(pc(s))
Montagetyp (Details) Eingangsspannung (max.)
(V AC)
IP-Bewertung Hersteller Teilenummer Max. Betriebsspannung
(V AC)
Max. Ausgangsstrom
(A)
Max. Temperatur
(°C)
Mindest. Eingangsspannung
(V AC)
Mindest. Betriebsspannung
(V AC)
Mindest. Temperatur
(°C)
Nominale Eingangsspannung Anzahl digitaler Eingänge (max.) Anzahl der Eingänge (max.) Anzahl der Ausgänge (max.) Anzahl der Ausgänge
(x)
Anzahl der Phasen Betriebsspannungsbereich) Betriebsspannung
(V DC)
Ausgangsspannung (max.)
(V DC)
Ausgangsspannung (min.)
(V DC)
Ausgangsspannung
(V DC)
Leistung
(W)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Serie (SPS) Typ (Herstellertyp) Gewicht
(g)

924.37 €

1 51 Arbeitstage -25+60-1--IP206AG11366PA002BC0-------222--------722055-6 AG 1136-6 PA 00-2 BC0-

1,074.51 €

1 51 Arbeitstage -25+60-1--IP206AG21366PA001BC0-------222--------722055-6 AG 2136-6 PA 00-1 BC0-

91.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Schraubklemme--264IP206EP3310-6SB00-0AY02403+7085100-25115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-5.4|54.6515903653-6EP 3310-6 SB00-0AY0200

130.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Schraubklemme--240IP206EP3311-6SB00-0AY02406.3-100100-115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-5.4|54.6531.5905453-6EP 3311-6 SB00-0AY0250

91.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Schraubklemme--240IP206EP3321-6SB00-0AY02401.9+70100100-25115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-16.1|1210.51222.8903653-6EP 3321-6 SB00-0AY0170

93.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Schraubklemme--240IP206EP3321-6SB10-0AY02401.9-100100-115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-16.1|1510.51528.5903653-6EP 3321-6 SB 10-0 AY0170

119.83 €

1 3 Arbeitstage --Schraubklemme--240IP206EP3322-6SB00-0AY02404.5+70100100-25115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-16.1|1210.51254905453-6EP 3322-6 SB00-0AY0250

130.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Schraubklemme--240IP206EP3322-6SB10-0AY02404-100100-115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-16.1|1510.51560905453-6EP 3322-6 SB 10-0 AY0250

84.96 €

1 3 Arbeitstage --Schraubklemme--240IP206EP3332-6SB00-0AY02402.5+70100100-25115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-26.4|2422.22460905453-6EP 3332-6 SB00-0AY0250

117.64 €

1 3 Arbeitstage --Schraubklemme--240IP206EP3333-6SB00-0AY02404+70100100-25115 V/AC|230 V/AC|110 - 300 V/DC---11100 - 240 V AC-26.4|2422.22496907253-6EP 3333-6 SB00-0AY0340

375.35 €

1 6 Arbeitstage 0+60-1---6ES71366PA000BC0-------222--------732055-6 IT 7136-6 PA00-0BC0-

87.39 €

1 6 Arbeitstage ----Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage-IP65/676ES71484CA000AA0-------------28.8----130-35ET 2006 IT 7148-4 CA00-0AA0-

173.65 €

1 6 Arbeitstage ----Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage-IP65/676ES71484CA600AA0-------------28.8----130-35ET 2006 IT 7148-4 CA60-05101 AA0-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart SPS-Netzteil

Technischer Support