Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | Montagetyp (Details) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Länge) (m) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktart | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.63 € | 1 | 51 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | - | - | 6AG19011BB107AA0 | - | - | - | - | - | SPS-Anschluss | - | 6 AG1901-1BB10-7 AA0 | - | ||
89.63 € | 1 | 52 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | - | - | 6AG19011BB207AA0 | - | - | - | - | - | SPS-Anschluss | - | 6 AG1901-1BB 20-7 AA0 | - | ||
123.24 € | 1 | 52 Arbeitstage | +70 | -25 | - | 1 | - | - | 6AG19720BA122XA0 | - | - | - | - | - | SPS-Anschluss | - | 6 AG 1972-0 BA12-2 XA0 | - | ||
136.17 € | 1 | 51 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | - | - | 6AG19720BA427XA0 | - | - | - | - | - | SPS-Anschluss | - | 6 AG 1972-0 BA 42-7XA0 | - | ||
156.85 € | 1 | 51 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | - | - | 6AG19720BB427XA0 | - | - | - | - | - | SPS-Anschluss | - | 6 AG 1972-0 BB 42-7XA0 | - | ||
179.27 € | 1 | 51 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | - | - | 6AG19720BB707XA0 | - | - | - | - | - | SPS-Anschluss | - | 6 AG 1972-0 BB 70-7 XA0 | - | ||
24.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | +85 | -40 | - | 1 | - | IP65|IP67 | 6ES71942AA000AA0 | - | - | - | 14 | 47 | SPS-Anschluss | - | 6 IT 7194-2 AA00-0AA0 | M8-Steckverbinder mit hohem Schutzgrad. 4-polig. Kunststoffdesign | ||
38.08 € | 1 | 37 Arbeitstage | +80 | -40 | - | 1 | - | IP65|IP67 | 6ES71942AB000AA0 | - | - | - | 14 | 47 | SPS-Anschluss | - | 6 IT 7194-2 AB00-0AA0 | M8-Steckverbinder mit hohem Schutzgrad. 4-polig. Metallkonstruktion | ||
26.88 € | 1 | 41 Arbeitstage | +85 | -40 | - | 1 | - | IP65|IP67 | 6ES71942AC000AA0 | - | - | - | 14 | 47 | SPS-Anschluss | - | 6 IT 7194-2 AC00-0AA0 | M8 Stromanschluss. weiblicher Einsatz. 4-polig | ||
112.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage | - | 6ES71944AA000AA0 | 28.8 | - | - | - | - | SPS-Anschlüsse | ET 200 | 6 IT 7194-4 AA00-0AA0 | - | ||
39.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | - | 6ES71944AB000AA0 | - | - | - | - | - | SPS-Anschluss | - | 6 IT 7194-4 AB00-0AA0 | Ausgleichsstecker M12 | ||
103.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage | - | 6ES71944AC000AA0 | 28.8 | - | - | - | - | SPS-Anschlüsse | ET 200 | 6 IT 7194-4 AC00-0AA0 | - | ||
100.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage | - | 6ES71944AD000AA0 | 28.8 | - | - | - | - | SPS-Anschlüsse | ET 200 | 6 IT 7194-4 AD00-0AA0 | - | ||
184.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage | - | 6ES71944AF000AA0 | 28.8 | - | - | - | - | SPS-Anschlüsse | ET 200 | 6 IT 7194-4 AF00-0AA0 | - | ||
375.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage | - | 6ES71944AG000AA0 | 28.8 | - | - | - | - | SPS-Anschlüsse | ET 200 | 6 IT 7194-4 AG00-0AA0 | - | ||
190.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage | - | 6ES71944AP000AA0 | 28.8 | - | - | - | - | SPS-Anschlüsse | ET 200 | 6 IT 7194-4 AP00-0AA0 | - | ||
112.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage | - | 6ES71944BA000AA0 | 28.8 | - | - | - | - | SPS-Anschlüsse | ET 200 | 6 IT 7194-4 BA00-0AA0 | - | ||
112.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage | - | 6ES71944BD000AA0 | 28.8 | - | - | - | - | SPS-Anschlüsse | ET 200 | 6 IT 7194-4 BD00-0AA0 | - | ||
190.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage | - | 6ES71944BE000AA0 | 28.8 | - | 130 | - | 60 | SPS-Anschlüsse | ET 200 | 6 IT 7194-4 BE00-0AA0 | - | ||
190.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage | - | 6ES71944BH000AA0 | 28.8 | - | 130 | - | 60 | SPS-Anschlüsse | ET 200 | 6 IT 7194-4 BH00-0AA0 | - | ||
40.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage | - | 6ES71944CA100AA0 | 28.8 | - | - | - | - | SPS-Anschlüsse | ET 200 | 6 IT 7194-4 CA10-0AA0 | - | ||
60.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage | - | 6ES71944CA500AA0 | 28.8 | - | - | - | - | SPS-Anschlüsse | ET 200 | 6 IT 7194-4 CA50-0AA0 | - | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage | - | 6ES71944CB100AA0 | 28.8 | - | - | - | - | SPS-Anschlüsse | ET 200 | 6 IT 7194-4 CB10-0AA0 | - | |
103.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage | - | 6ES71944CB500AA0 | 28.8 | - | - | - | - | SPS-Anschlüsse | ET 200 | 6 IT 7194-4 CB50-0AA0 | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage | - | 6ES71944EB000AA0 | 28.8 | - | - | - | - | SPS-Anschlüsse | ET 200 | 6 IT 7194-4 EB00-0AA0 | - | |
71.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage | - | 6ES71944FB000AA0 | 28.8 | - | - | - | - | SPS-Anschlüsse | ET 200 | 6 IT 7194-4 FB00-0AA0 | - | ||
514.28 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | - | SIMATIC S7-400 | 1 | - | - | 6ES74317KF006AA0 | - | - | - | - | - | SPS-Anschluss | - | 6 IT 7431-7 KF 00-6 AA0 | - | ||
163.96 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | - | SIMATIC S7-400 | 1 | - | - | 6ES74610AA007AA0 | - | - | - | - | - | SPS-Anschluss | - | 6ES7461-0AA00-7AA0 | - | |
201.67 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | - | SIMATIC S7-400 | 1 | - | - | 6ES74613AA007AA0 | - | - | - | - | - | SPS-Anschluss | - | 6ES7461-3AA00-7AA0 | - | ||
82.77 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | - | SIMATIC S7-400 | 1 | - | - | 6ES74900AB000AA0 | - | - | - | - | - | SPS-Anschluss | - | 6ES7490-0AB00-0AA0 | - | |
91.49 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | - | SIMATIC S7-400 | 1 | - | - | 6ES74921AL000AA0 | - | - | - | - | - | SPS-Anschluss | - | 6ES7492-1AL00-0AA0 | - | |
89.32 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | - | SIMATIC S7-400 | 1 | - | - | 6ES74921BL000AA0 | - | - | - | - | - | SPS-Anschluss | - | 6ES7492-1BL00-0AA0 | - | |
56.36 € | 1 | Verfügbar | 93 Arbeitstage | - | - | SIMATIC S7-400 | 1 | - | - | 6ES74921CL000AA0 | - | - | - | - | - | SPS-Anschluss | - | 6ES7492-1CL00-0AA0 | - | |
45.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 6ES75921BM000XA0 | - | - | - | - | - | SPS-Anschluss | - | 6 IT 7592-1 BM00-0XA0 | - | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 6ES79225BC500AB0 | - | 2.5 | - | - | - | SPS-Anschluss | - | 6 IT 7922-5 BC50-0AB0 | - | |
136.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 6ES79225BC500HB0 | - | 2.5 | - | - | - | SPS-Anschluss | - | 6 IT 7922-5 BC50-0HB0 | - | |
153.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 6ES79225BD200UC0 | - | 3.2 | - | - | - | SPS-Anschluss | - | 6 IT 7922-5 BD20-0UC0 | - | |
141.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 6ES79225BG500AB0 | - | 6.5 | - | - | - | SPS-Anschluss | - | 6 IT 7922-5 BG50-0AB0 | - | |
224.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 6ES79225BG500HC0 | - | 6.5 | - | - | - | SPS-Anschluss | - | 6 IT 7922-5 BG50-0 HC0 | - | |
196.75 € | 1 | 98 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 6ES79225BJ000HB0 | - | 8 | - | - | - | SPS-Anschluss | - | 6 IT 7922-5 BJ 00-0HB0 | - | ||
71.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | +60 | -25 | - | 1 | - | IP20 | 6ES79720BB610XA0 | - | - | 54 | 15.8 | 39.5 | SPS-Anschluss | - | 6ES7972-0BB61-0XA0 | RS 485. Schnellverbindung. mit PG-Buchse. 35 ° | ||
69.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | -25 | - | 1 | - | IP20 | 6ES79720BB700XA0 | - | - | 72 | 15.8 | 36.4 | SPS-Anschluss | - | 6ES7972-0BB70-0XA0 | RS 485. Schnellverbindung. mit PG-Buchse. 90 ° |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Kompatibel mit (Details)
Inhalt(pc(s))
Montagetyp (Details)
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Länge)(m)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktart
Serie (SPS)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften