PLC bus adaper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6AG11936AF007AA0
6AG11936AP002AA0
6AG11936AR007AA0
6ES71936AG000AA0
6ES71936AG400AA0
6ES71936AP000AA0
6ES71936AP200AA0
6ES71936AP400AA0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umgebungstemperatur (max.)
(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur
(°C)
Montagetyp (Details) Hersteller Teilenummer Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Typ (Herstellertyp)

285.72 €

1 52 Arbeitstage +70-40-6AG11936AF007AA069.5596 AG 1193-6 AF 00-7AA0

839.21 €

1 51 Arbeitstage +60-40-6AG11936AP002AA069.5596 AG 1193-6 AP00-2AA0

370.57 €

1 Verfügbar 72 Arbeitstage +70-40Auf Hutschiene 35 mm. 4 Teilungseinheiten breit6AG11936AR007AA069.5596 AG 1193-6 AR 00-7AA0

391.04 €

1 6 Arbeitstage +600-6ES71936AG000AA069.5596 IT 7193-6 AG00-0AA0

301.40 €

1 5 Arbeitstage +60-30-6ES71936AG400AA069.5596 IT 7193-6 AG40-0 AA0

375.35 €

1 5 Arbeitstage +60-25-6ES71936AP000AA069.5596 IT 7193-6 AP00-0AA0

315.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage +60-25-6ES71936AP200AA0--6 IT 7193-6 AP20-0AA0

333.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage +60-25-6ES71936AP400AA069.5596 IT 7193-6 AP40-0 AA0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(pc(s)) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 20 Produktart SPS-Busadapter

Technischer Support