Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Hersteller Teilenummer | Speichergröße (MB) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,158.96 € | 1 | 51 Arbeitstage | +60 | 0 | S7-400 | 6AG19521AL004AA0 | - | - | - | - | 6 AG 1952-1 AL00-4AA0 | Speichergröße: 2 MB | ||
3,459.79 € | 1 | Verfügbar | 51 Arbeitstage | +70 | -25 | S7-400 | 6AG19521AM007AA0 | - | - | - | - | 6 AG 1952-1 on 00-7AA0 | Speichergröße: 4 MB | |
5,831.91 € | 1 | Verfügbar | 51 Arbeitstage | +70 | -25 | S7-400 | 6AG19521AP007AA0 | - | - | - | - | 6 AG 1952-1 AP 00-7AA0 | Speichergröße: 8 MB | |
8,663.15 € | 1 | Verfügbar | 51 Arbeitstage | +70 | -25 | S7-400 | 6AG19521AS007AA0 | - | - | - | - | 6 AG 1952-1 AS 00-7AA0 | Speichergröße: 16 MB | |
9,323.40 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | +70 | -25 | S7-400 | 6AG19521AY007AA0 | - | - | - | - | 6 AG 1952-1 AY 00-7AA0 | Speichergröße: 64 MB | |
5,766.32 € | 1 | Verfügbar | 51 Arbeitstage | +60 | 0 | S7-400 | 6AG19521KT004AA0 | - | - | - | - | 6 AG 1952-1 KT00-4AA0 | Speichergröße: 32 MB | |
168.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | 6AV65742AC002AA1 | 512 | 3.3 | 42.8 | Siemens-HMI | 6 AV 6574-2 AC00-2AA1 | - | ||
103.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 6AV66718XB100AX1 | 512 | 2.1 | 24 | Siemens-HMI | 6 AV 6671-8 XB10-0AX1 | - | ||
626.33 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | - | S7-400 | 6ES79520AF000AA0 | - | - | - | - | 6 IT 7952-0 AF00-0AA0 | Speichergröße: 64 kb | ||
476.19 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | - | S7-400 | 6ES79520KF000AA0 | - | - | - | - | 6ES7952-0KF00-0AA0 | Speichergröße: 64 kb | ||
715.96 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | - | S7-400 | 6ES79520KH000AA0 | - | - | - | - | 6ES7952-0KH00-0AA0 | Speichergröße: 256 kb | ||
868.35 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | - | S7-400 | 6ES79521AH000AA0 | - | - | - | - | 6ES7952-1AH00-0AA0 | Speichergröße: 256 kb | ||
1,404.68 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | - | S7-400 | 6ES79521AK000AA0 | - | - | - | - | 6ES7952-1AK00-0AA0 | Speichergröße: 1 MB | |
1,657.15 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | - | S7-400 | 6ES79521AL000AA0 | - | - | - | - | 6ES7952-1AL00-0AA0 | Speichergröße: 2 MB | ||
2,683.48 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | - | S7-400 | 6ES79521AM000AA0 | - | - | - | - | 6 IT 7952-1 on00-0AA0 | Speichergröße: 4 MB | ||
7,826.33 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | - | S7-400 | 6ES79521AY000AA0 | - | - | - | - | 6 IT 7952-1 AY00-0AA0 | Speichergröße: 64 MB | ||
1,058.83 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | - | S7-400 | 6ES79521KL000AA0 | - | - | - | - | 6ES7952-1KL00-0AA0 | Speichergröße: 2 MB | ||
2,840.33 € | 1 | 37 Arbeitstage | - | - | S7-400 | 6ES79521KS000AA0 | - | - | - | - | 6 IT 7952-1 KS00-0AA0 | Speichergröße: 16 MB | ||
4,420.17 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | - | S7-400 | 6ES79521KT000AA0 | - | - | - | - | 6 IT 7952-1 KT00-0AA0 | Speichergröße: 32 MB |
Loading...
Inhalt(pc(s)) | 1 | Produktart | SPS-Speicherkarte |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Kompatibel mit (Details)
Hersteller Teilenummer
Speichergröße(MB)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Serie (SPS)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften