Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | Montagetyp (Details) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Analogeingänge | Anzahl digitaler Eingänge (max.) | Anzahl der Eingänge (max.) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606.67 € | 1 | 72 Arbeitstage | +70 | -40 | Type BU A0 | 1 | Frontmontage. Rack-Montage. Schienenmontage | IP20 | 6AG11316TF007CA0 | - | 8 | - | 8 | - | - | 73 | 15 | 58 | - | 6 AG 1131-6 TF 00-7CA0 | |||
552.00 € | 1 | 72 Arbeitstage | +60 | -40 | - | 1 | Frontmontage. Rack-Montage. Schienenmontage | - | 6AG11346FF002AA1 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | 15 | - | - | 6 AG 1134-6 FF00-2AA1 | |||
509.33 € | 1 | 78 Arbeitstage | +60 | -40 | - | 1 | Frontmontage. Rack-Montage. Schienenmontage | IP20 | 6AG11346HB002CA1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 73 | 15 | 58 | - | 6 AG 1134-6 HB00-2CA1 | |||
681.33 € | 1 | 73 Arbeitstage | +60 | -40 | - | 1 | Frontmontage. Rack-Montage. Schienenmontage | IP20 | 6AG11346HB002DA1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 73 | 15 | 58 | - | 6 AG 1134-6 HB00-2DA1 | |||
553.33 € | 1 | 78 Arbeitstage | +60 | -40 | - | 1 | Frontmontage. Rack-Montage. Schienenmontage | IP20 | 6AG11346JD002CA1 | 4 | - | 4 | - | - | - | 73 | 15 | 58 | - | 6 AG 1134-6 JD00-2CA1 | |||
800.00 € | 1 | 72 Arbeitstage | +60 | -40 | - | 1 | Frontmontage. Rack-Montage. Schienenmontage | - | 6AG11346JF002CA1 | 8 | - | 8 | - | - | - | 73 | 15 | 58 | - | 6 AG 1134-6 JF00-2CA1 | |||
1,225.33 € | 1 | 73 Arbeitstage | +60 | -40 | - | 1 | Frontmontage. Rack-Montage. Schienenmontage | IP20 | 6AG11346TD002CA1 | 4 | - | 4 | - | - | - | 73 | 15 | 58 | - | 6 AG 1134-6 TD00-2CA1 | |||
614.67 € | 1 | 72 Arbeitstage | +60 | -40 | - | 1 | Frontmontage. Rack-Montage. Schienenmontage | IP20 | 6AG21346HB001CA1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 73 | 15 | 58 | - | 6 AG 2134-6 HB00-1CA1 | |||
841.33 € | 1 | 72 Arbeitstage | +60 | -40 | - | 1 | Frontmontage. Rack-Montage. Schienenmontage | IP20 | 6AG21346JF001CA1 | 8 | - | 8 | - | - | - | 73 | 15 | 58 | - | 6 AG 2134-6 JF00-1CA1 | |||
150.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage |||| Schienenmontage Rackmontage. | - | 6ES71316BF000DA0 | - | 8 | - | - | 30|24 | - | 73 | - | - | ET 200 | 6 IT 7131-6 BF00-0DA0 | |||
720.39 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 6ES71316BF012BA0 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | ET 200 | 6 IT 7131-6 BF 01-2 BA1 | |
336.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage |||| Schienenmontage Rackmontage. | - | 6ES71316TF000CA0 | - | 8 | - | - | - | 8.2 | 73 | - | - | ET 200 | TF00-0CA0 6ES 7131-6 | |||
197.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage |||| Schienenmontage Rackmontage. | - | 6ES71346GB000BA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ET 200 | 6 IT 7134-6 GB00-0BA1 | |||
3,372.33 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage |||| Schienenmontage Rackmontage. | - | 6ES71346JD002CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ET 200 | 6 IT 7134-6 JD00-2CA1 | |
5,033.92 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | Frontmontage |||| Schienenmontage Rackmontage. | - | 6ES71346JF002CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ET 200 | 6 IT 7134-6 JF00-2CA1 |
Loading...
Produktart | SPS-Eingangsmodul |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Kompatibel mit (Details)
Inhalt(pc(s))
Montagetyp (Details)
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Analogeingänge
Anzahl digitaler Eingänge (max.)
Anzahl der Eingänge (max.)
Anzahl der Ausgänge (max.)
Betriebsspannung(V)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Serie (SPS)
Typ (Herstellertyp)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften