Teilenummer
|
---|
6AG13325HB012AB0 |
6AG13325HD017AB0 |
6AG13325HF002AB0 |
6AG13327ND024AB0 |
6AG13328TF012AB0 |
6ES73325HD010AB0 |
6ES73325HF000AB0 |
6ES75325NB000AB0 |
6ES75325ND000AB0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Inhalt (pc(s)) | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Analogausgänge | Anzahl der Ausgänge (max.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,032.00 € | 1 | 72 Arbeitstage | +70 | -25 | 1 | 6AG13325HB012AB0 | 2 | 2 | 125 | 40 | 120 | 6 AG 1332-5 HB 01-2 from 0 | Schraube / federbelastete Klemme | ||
1,632.00 € | 1 | 78 Arbeitstage | +70 | -25 | 1 | 6AG13325HD017AB0 | 4 | 4 | 125 | 40 | 120 | 6 AG 1332-5 HD 01-7 from 0 | Schraube / federbelastete Klemme | ||
2,872.00 € | 1 | 73 Arbeitstage | +70 | -25 | 1 | 6AG13325HF002AB0 | 8 | 8 | 125 | 40 | 120 | 6 AG 1332-5 HF00-2AB0 | Schraube / federbelastete Klemme | ||
1,874.67 € | 1 | 72 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | 6AG13327ND024AB0 | 4 | 4 | 125 | 40 | 120 | 6 AG 1332-7 ND 02-4 from 0 | Schraube / federbelastete Klemme | ||
3,356.00 € | 1 | 72 Arbeitstage | +60 | -25 | 1 | 6AG13328TF012AB0 | 8 | 8 | 125 | 40 | 117 | 6 AG 1332-8 TF 01-2 from 0 | Schraube / federbelastete Klemme | ||
969.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | 1 | 6ES73325HD010AB0 | 4 | 4 | 125 | 40 | 117 | 6ES7332-5HD01-0AB0 | Schraube / federbelastete Klemme | ||
1,808.00 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | - | 1 | 6ES73325HF000AB0 | 8 | 8 | 125 | 40 | 117 | 6 IT 7332-5 HF00-0AB0 | Schraube / federbelastete Klemme | ||
378.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | - | 6ES75325NB000AB0 | 2 | - | - | - | - | 6 IT 7532-5 NB00-0AB0 | - | ||
990.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | - | 6ES75325ND000AB0 | 4 | - | - | - | - | 6 IT 7532-5 ND00-0AB0 | - |
Loading...
Produktart | SPS-Analogausgangsmodul |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Inhalt(pc(s))
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Analogausgänge
Anzahl der Ausgänge (max.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften