Teilenummer
|
---|
3RK11051AE042CA0 |
3RK11051BE040CA0 |
3RK11051BE042CA0 |
3RK12050BQ000AA3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Eingänge (max.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
857.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | +60 | -20 | IP20 | 3RK11051AE042CA0 | - | 108 | 120 | 3RK 1105-1 AE 04-2 CA0 | Sicherheitsmonitor. mit erweiterten Funktionen | ||
1,012.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | +60 | -20 | IP20 | 3RK11051BE040CA0 | - | 108 | 120 | 3RK 1105-1 BE04-0CA0 | Sicherheitsmonitor | ||
1,133.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | +60 | -20 | IP20 | 3RK11051BE042CA0 | - | 108 | 120 | 3RK 1105-1 BE 04-2 CA0 | Sicherheitsmonitor. mit erweiterten Funktionen | ||
214.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | +70 | -25 | IP67 | 3RK12050BQ000AA3 | 2 | 80 | 34 | 3RK 1205-0 BQ00-0AA3 | Sicheres Kompaktmodul K45F. 2F-DI |
Loading...
Produktgröße (Breite)(mm) | 45 | Produktart | SPS-Monitor |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Eingänge (max.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften