Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6AG12221AD305XB0 |
6AG12233AD305XB0 |
6AG12233BD305XB0 |
6AG22211BF321XB0 |
6AG22221BF321XB0 |
6AG22230BD301XB0 |
6AG22231BH321XB0 |
6AG22231PL321XB0 |
6AG22344HE321XB1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Inhalt (pc(s)) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V) | Max. Betriebsspannung (V DC) | Mindest. Betriebsspannung (V) | Mindest. Betriebsspannung (V DC) | Anzahl der Analogeingänge | Anzahl der Analogausgänge | Anzahl digitaler Eingänge (max.) | Anzahl der Eingänge (max.) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Anzahl Relaisausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.27 € | 1 | 51 Arbeitstage | +60 | -40 | - | - | 6AG12221AD305XB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 38 | 21 | 6 AG 1222-1 AD30-5 XB0 | - | ||
179.27 € | 1 | 51 Arbeitstage | +60 | -40 | - | - | 6AG12233AD305XB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 45 | 21 | 6 AG 1223-3 AD30-5 XB0 | - | ||
224.08 € | 1 | 51 Arbeitstage | +60 | -40 | - | - | 6AG12233BD305XB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 45 | 21 | 6 AG 1223-3 BD30-5 XB0 | - | ||
397.76 € | 1 | 51 Arbeitstage | +60 | -25 | 1 | IP20 | 6AG22211BF321XB0 | - | 28.8 | - | 20.4 | - | - | 8 | 8 | - | - | 20.4 - 28.8 V DC | - | 28.8 | 100 | 45 | 75 | 6 AG 2221-1 BF32-1XB0 | - | ||
397.76 € | 1 | 51 Arbeitstage | +70 | -25 | 1 | IP20 | 6AG22221BF321XB0 | 28.8 | - | 20.4 | - | - | - | - | - | 8 | - | 20.4 - 28.8 V | 28.8 | - | 100 | 45 | 75 | 6 AG 2222-1 BF32-1XB0 | Schraubverbinder | ||
341.73 € | 1 | 51 Arbeitstage | +55 | -25 | 1 | - | 6AG22230BD301XB0 | - | 28.8 | - | 20.8 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 20.8 - 28.8 V DC | - | 28.8 | 62 | 38 | 21 | 6 AG 2223-0 BD speed 30-1 XB0 | - | ||
559.11 € | 1 | 51 Arbeitstage | +60 | -25 | 1 | IP20 | 6AG22231BH321XB0 | - | 28.8 | - | 20.4 | - | - | 8 | 8 | 8 | - | 20.4 - 28.8 V DC | - | 28.8 | 100 | 45 | 75 | 6 AG 2223-1 BH32-1XB0 | - | ||
967.43 € | 1 | 52 Arbeitstage | +60 | -25 | 1 | IP20 | 6AG22231PL321XB0 | - | 28.8 | - | 20.4 | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 20.4 - 28.8 V DC | - | 28.8 | 100 | 70 | 75 | 6 AG 2223-1 PL32-1XB0 | - | ||
934.63 € | 1 | Verfügbar | 51 Arbeitstage | +60 | -25 | 1 | IP20 | 6AG22344HE321XB1 | - | 24 | - | - | 4 | 2 | - | 4 | 2 | - | 24 V DC (max) | - | 24 | 100 | 45 | 75 | 6 AG 2234-4 HE32-1XB1 | - |
Loading...
Produktart | SPS-Digital-E / A-Modul |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Inhalt(pc(s))
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Max. Betriebsspannung(V)
Max. Betriebsspannung(V DC)
Mindest. Betriebsspannung(V)
Mindest. Betriebsspannung(V DC)
Anzahl der Analogeingänge
Anzahl der Analogausgänge
Anzahl digitaler Eingänge (max.)
Anzahl der Eingänge (max.)
Anzahl der Ausgänge (max.)
Anzahl Relaisausgänge (max.)
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften