Teilenummer
|
---|
6GT26005AC00 |
6GT26005AE00 |
6GT26005AG00 |
6GT26005AH00 |
6GT28102EC10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagetyp (Details) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Produktgröße (Höhe) (mm) | Typ (Herstellertyp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,054.88 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Schrauben | IP67|IPX9K | 6GT26005AC00 | 4 | 6 GT 2600-5 AC 00 | |
901.84 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Kleben | IP67|IPX9K | 6GT26005AE00 | 4.5 | 6 GT 2600-5 AE 00 | |
348.72 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Schrauben | IP68|IPX9K | 6GT26005AG00 | 10 | 6 GT 2600-5 AG 00 | |
1,415.61 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Schrauben | IP68 | 6GT26005AH00 | 3.6 | 6 GT 2600-5 AH 00 | |
49.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schrauben | IP68|IPX9K | 6GT28102EC10 | 20 | 6 GT 2810-2 EC10 |
Loading...
Umgebungstemperatur (max.)(°C) | +85 | Mindest. Umgebungstemperatur(°C) | -25 | Inhalt(pc(s)) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | SPS-Transponder | Serie (SPS) | Siemens-HMI |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagetyp (Details)
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Produktgröße (Höhe)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften