Key Plug

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6GK59040PA00
6GK59070PA00
6GK59074PA00
6GK59078PA00
6GK59080PB00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umgebungstemperatur (max.)
(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur
(°C)
IP-Bewertung Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Typ (Herstellertyp) Gewicht
(g)

1,264.99 €

1 6 Arbeitstage +600IP20178.124.36 GK 5904-0 PA 005

330.53 €

1 6 Arbeitstage +75-40----6 GK 5907-0 PA 00-

330.53 €

1 6 Arbeitstage +75-40IP20178.124.36 GK 5907-4 PA 005

659.95 €

1 6 Arbeitstage +75-40IP20178.124.36 GK 5907-8 PA 005

184.87 €

1 3 Arbeitstage +75-40IP20178.124.36 GK 5908-0 PB 005

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Schlüsselstecker

Technischer Support