Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3RK14000CE000AA3 |
ZNX:EIP200PROCM1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Anzahl digitaler Eingänge (max.) | Anzahl der Eingänge (max.) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | +85 | -25 | - | - | IP20 | 3RK14000CE000AA3 | 4 | 4 | 24 | 81.5 | 18.5 | 79.8 | 3RK 1400-0 CE00-0AA3 | Flachmodul | ||
112.04 € | 1 | 41 Arbeitstage | - | - | Ethernet / IP-Kopfmodul ET 200pro. | 1 | - | ZNX:EIP200PROCM1 | - | - | - | 130 | 90 | 51 | ZNX: EIP 200 PROCM 1 | - |
Loading...
Produktart | SPS-Anschlüsse |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Kompatibel mit (Details)
Inhalt(pc(s))
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Anzahl digitaler Eingänge (max.)
Anzahl der Eingänge (max.)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften