Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Inhalt (pc(s)) | Derzeitiger Verbrauch (mA) | Montagetyp (Details) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V) | Max. Betriebsspannung (V DC) | Mindest. Betriebsspannung (V) | Anzahl der Analogeingänge | Anzahl der Analogausgänge | Anzahl digitaler Eingänge (max.) | Anzahl der Eingänge (max.) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Auflösung (Bit) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | -20 | +60 | - | - | DIN-Schienen- / Wandmontage über Montageplatte für Kompaktmodul K60 | IP67 | 3RK11071BQ400AA3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 60 | 29 | 12 | 3RK1107-1BQ40-0AA3 | Analoge E / A-Module für den Einsatz im Bereich IP67 - K60 | ||
184.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | -25 | +85 | - | 200 | - | IP67 | 3RK12000CT200AA3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 80 | 45 | 30 | - | 3RK 1200-0 CT20-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K45 | ||
350.67 € | 1 | 37 Arbeitstage | -25 | +85 | - | 200 | - | IP67 | 3RK12000DQ000AA3 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 1200-0 DQ00-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K60 | ||
216.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | -25 | +70 | - | - | - | IP67 | 3RK12050BQ300AA3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 108 | 20 | 45 | - | 3RK 1205-0 BQ30-0AA3 | Sicheres Kompaktmodul für den Einsatz im Bereich IP67-K20F | ||
398.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | -20 | +60 | - | - | DIN-Schienen- / Wandmontage über Montageplatte für Kompaktmodul K60 | IP67 | 3RK12071BQ400AA3 | 31.6 | - | 26.5 | 2 | - | - | 2 | - | 26.5 - 31.6 V | 31.6 | - | - | 60 | 29 | 16 | 3RK1207-1BQ40-0AA3 | Analoge E / A-Module für den Einsatz im Bereich IP67 - K60 | ||
458.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | -20 | +60 | - | - | DIN-Schienen- / Wandmontage über Montageplatte für Kompaktmodul K60 | IP67 | 3RK12071BQ440AA3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 29 | 16 | 3RK1207-1BQ44-0AA3 | Analoge E / A-Module für den Einsatz im Bereich IP67 - K60 | ||
398.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | -20 | +60 | - | - | DIN-Schienen- / Wandmontage über Montageplatte für Kompaktmodul K60 | IP67 | 3RK12072BQ400AA3 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 60 | 29 | 16 | 3RK1207-2BQ40-0AA3 | Analoge E / A-Module für den Einsatz im Bereich IP67 - K60 | ||
458.67 € | 1 | 18 Arbeitstage | -20 | +60 | - | - | DIN-Schienen- / Wandmontage über Montageplatte für Kompaktmodul K60 | IP67 | 3RK12072BQ440AA3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 29 | 16 | 3RK1207-2BQ44-0AA3 | Analoge E / A-Module für den Einsatz im Bereich IP67 - K60 | ||
398.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | -20 | +60 | - | - | DIN-Schienen- / Wandmontage über Montageplatte für Kompaktmodul K60 | IP67 | 3RK12073BQ400AA3 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 60 | 29 | 16 | 3RK1207-3BQ40-0AA3 | Analoge E / A-Module für den Einsatz im Bereich IP67 - K60 | ||
458.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | -20 | +60 | - | - | DIN-Schienen- / Wandmontage über Montageplatte für Kompaktmodul K60 | IP67 | 3RK12073BQ440AA3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 29 | 16 | 3RK1207-3BQ44-0AA3 | Analoge E / A-Module für den Einsatz im Bereich IP67 - K60 | ||
178.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | -25 | +85 | - | 200 | - | IP67 | 3RK14000GQ200AA3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 80 | 45 | 30 | - | 3RK 1400-0 GQ20-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP65-K45 | ||
209.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | -25 | +85 | - | 200 | - | IP67 | 3RK14001BQ200AA3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 24 | 80 | 45 | 30 | - | 3RK 1400-1 BQ20-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K45 | ||
281.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | -25 | +70 | - | 200 | - | IP67 | 3RK14001CT300AA3 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 164 | 20 | 45 | - | 3RK 1400-1 CT30-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K20 | ||
288.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | -25 | +85 | - | 200 | - | IP67 | 3RK14001DQ000AA3 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 1400-1 DQ00-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K60 | ||
273.33 € | 1 | 22 Arbeitstage | -25 | +85 | - | 200 | - | IP67 | 3RK14001DQ020AA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 1400-1 DQ02-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K60 | ||
245.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | -25 | +85 | - | 200 | - | IP67 | 3RK14001MQ000AA3 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 24 | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 1400-1 MQ00-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K60 | ||
385.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | -25 | +85 | - | - | - | IP67 | 3RK14088SQ000AA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 1408-8 SQ00-0AA3 | AS-Interface-Datenkoppler | ||
244.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | -25 | +85 | - | - | - | IP67 | 3RK21001CQ000AA3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 24 | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 2100-1 CQ00-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K60 | ||
218.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | -25 | +85 | - | - | - | IP67 | 3RK21001CQ200AA3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 24 | 80 | 45 | 30 | - | 3RK 2100-1 CQ20-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K45 | ||
224.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | -25 | +70 | - | - | - | IP67 | 3RK21001CT300AA3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 24 | 108 | 20 | 45 | - | 3RK 2100-1 CT30-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K20 | ||
212.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | -25 | +85 | - | - | - | IP67 | 3RK21001EQ200AA3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 24 | 80 | 45 | 30 | - | EQ20-0AA3 3RK 2100-1 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K45 | ||
189.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | -25 | +85 | - | 200 | - | IP67 | 3RK22000CQ000AA3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 2200-0 CQ00-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K60 | ||
189.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | -25 | +85 | - | 200 | - | IP67 | 3RK22000CQ200AA3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 80 | 45 | 30 | - | 3RK 2200-0 CQ20-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K45 | ||
189.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | -25 | +85 | - | 200 | - | IP67 | 3RK22000CQ220AA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 45 | 30 | - | 3RK 2200-0 CQ22-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K45 | ||
188.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | -25 | +70 | - | 200 | - | IP67 | 3RK22000CQ300AA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 20 | 45 | - | 3RK 2200-0 CQ30-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K20 | ||
194.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | -25 | +85 | - | 200 | - | IP67 | 3RK22000CT200AA3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 80 | 45 | 30 | - | 3RK 2200-0 CT20-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K45 | ||
197.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | -25 | +70 | - | 200 | - | IP67 | 3RK22000CT300AA3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 108 | 20 | 45 | - | 3RK 2200-0 CT30-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K20 | ||
341.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | -25 | +85 | - | 200 | - | IP67 | 3RK22000DQ200AA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 45 | 30 | - | 3RK 2200-0 DQ20-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K45 | ||
420.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | -20 | +60 | - | - | DIN-Schienen- / Wandmontage über Montageplatte für Kompaktmodul K60 | IP67 | 3RK22071BQ500AA3 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 60 | 29 | 14 | 3RK2207-1BQ50-0AA3 | Analoge E / A-Module für den Einsatz im Bereich IP67 - K60 | ||
420.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | -20 | +60 | - | - | DIN-Schienen- / Wandmontage über Montageplatte für Kompaktmodul K60 | IP67 | 3RK22072BQ500AA3 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 60 | 29 | 14 | 3RK2207-2BQ50-0AA3 | Analoge E / A-Module für den Einsatz im Bereich IP67 - K60 | ||
218.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | -25 | +85 | - | 200 | - | IP67 | 3RK24001BQ200AA3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 24 | 80 | 45 | 30 | - | 3RK 2400-1 BQ20-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K45 | ||
212.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | -25 | +70 | - | 150 | - | IP67 | 3RK24001BQ300AA3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 24 | 108 | 20 | 45 | - | 3RK 2400-1 BQ30-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K20 | ||
221.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | -25 | +70 | - | 150 | - | IP67 | 3RK24001BT300AA3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 24 | 108 | 20 | 45 | - | 3RK 2400-1 BT30-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K20 | ||
296.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | -25 | +70 | - | 200 | - | IP67 | 3RK24001CT300AA3 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 164 | 20 | 45 | - | 3RK 2400-1 CT30-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K20 | ||
300.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | -25 | +85 | - | 200 | - | IP67 | 3RK24001DQ000AA3 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 2400-1 DQ00-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K60 | ||
300.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | -25 | +85 | - | 1000 | - | IP67 | 3RK24001DQ001AA3 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 2400-1 DQ00-1AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K60 | ||
298.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | -25 | +85 | - | 200 | - | IP67 | 3RK24001FQ030AA3 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 24 | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 2400-1 FQ 03-0 AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K60 | ||
244.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | -25 | +85 | - | 500 | - | IP67 | 3RK24001GQ201AA3 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 80 | 45 | 30 | - | 3RK 2400-1 GQ20-1AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K45 | ||
377.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | -25 | +85 | - | 200 | - | IP67 | 3RK24001HQ000AA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 2400-1 HQ00-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K60 | ||
625.71 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | -25 | +70 | 1 | - | Din-Rail / Wandmontage mit Montageplatte | IP67 | 6AG11071BQ407AA3 | 31.6 | - | 26.5 | - | 2 | - | - | 2 | 26.5 - 31.6 V | 31.6 | - | 152 | 60 | 29 | - | 6 AG 1107-1 BQ210LC-6 AA3 | Analoge E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K60 | |
800.00 € | 1 | 73 Arbeitstage | -40 | +60 | 1 | - | - | - | 6AG11936AG002AA0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.5 | 20 | 59 | - | 6 AG 1193-6 AG00-2AA0 | - | ||
681.64 € | 1 | Verfügbar | 72 Arbeitstage | -25 | +70 | - | - | Din-Rail / Wandmontage mit Montageplatte für Kompaktmodul K60 | IP67 | 6AG12071BQ407AA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 130 | 29 | - | 6 AG 1207-1 BQ210LC-6 AA3 | Analoge E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K60 | |
611.40 € | 1 | Verfügbar | 72 Arbeitstage | -25 | +70 | - | - | Din-Rail / Wandmontage mit Montageplatte für Kompaktmodul K60 | IP67 | 6AG12073BQ407AA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 130 | 29 | - | 6 AG 1207-3 BQ210LC-6 AA3 | Analoge E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K60 | |
1,382.67 € | 1 | 73 Arbeitstage | -25 | +70 | 1 | - | - | - | 6AG13311KF027AB0 | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | 125 | 40 | 117 | - | 6 AG1331-1KF 02-7 from 0 | Schraube / federbelastete Klemme | ||
1,693.33 € | 1 | 79 Arbeitstage | -25 | +70 | 1 | - | - | - | 6AG13317NF002AB0 | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | 125 | 40 | 117 | - | 6 AG 1331-7 NF00-2AB0 | Schraube / federbelastete Klemme | ||
2,569.33 € | 1 | 73 Arbeitstage | -25 | +70 | 1 | - | - | - | 6AG13317TF017AB0 | - | 24 | - | 8 | - | - | 8 | - | 24 V DC (max) | - | 24 | 125 | 40 | 117 | - | 6 AG 1331-7 TF 01-7 from 0 | Schraube / federbelastete Klemme |
Loading...
Produktart | SPS-E / A-Modul |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Inhalt(pc(s))
Derzeitiger Verbrauch(mA)
Montagetyp (Details)
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Max. Betriebsspannung(V)
Max. Betriebsspannung(V DC)
Mindest. Betriebsspannung(V)
Anzahl der Analogeingänge
Anzahl der Analogausgänge
Anzahl digitaler Eingänge (max.)
Anzahl der Eingänge (max.)
Anzahl der Ausgänge (max.)
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Auflösung(Bit)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften