PLC bus connector

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6AG11957HA002XA0
6AG11957HB007XA0
6AG11957HC002XA0
6AG11957HD102XA0
6ES71571AA000AB0
6ES71957HC000XA0
6ES71957HF800XA0
6ES75455DA000AB0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umgebungstemperatur (max.)
(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur
(°C)
Inhalt
(pc(s))
Montagetyp (Details) IP-Bewertung Hersteller Teilenummer Betriebsspannung
(V DC)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Serie (SPS) Typ (Herstellertyp) Typ (Sonstiges)

185.83 €

1 Verfügbar 53 Arbeitstage +70-401Frontmontage. Schienenmontage. Wandmontage-6AG11957HA002XA0-929730-6 AG 1195-7 HA00-2XA0-

402.24 €

1 53 Arbeitstage +70-401Frontmontage. Schienenmontage. Wandmontage-6AG11957HB007XA0-929730-6 AG 1195-7 HB 00-7XA0-

379.83 €

1 53 Arbeitstage +70-401Frontmontage. Schienenmontage. Wandmontage-6AG11957HC002XA0-929730-6 AG 1195-7 HC00-2XA0-

476.19 €

1 53 Arbeitstage +70-401Frontmontage. Schienenmontage. Wandmontage-6AG11957HD102XA0-929730-6 AG 1195-7 HD10-2XA0-

375.35 €

1 6 Arbeitstage ----IP676ES71571AA000AB0----ET 2006 IT 7157-1 AA00-0AB0-

163.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ---Frontmontage Schienenmontage | | | | Wandmontage-6ES71957HC000XA028.892-30ET 2006 IT 7195-7 HC00-0XA0-

147.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -----6ES71957HF800XA0----ET 2006 IT 7195-7 HF80-0XA0-

666.67 €

1 6 Arbeitstage ----IP206ES75455DA000AB0--45--6 IT 7545-5 AS00-0AB0Master/Slave

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart SPS-Busanschluss

Technischer Support