Teilenummer
|
---|
6ES74600AA010AB0 |
6ES74601BA010AB0 |
6ES74603AA010AB0 |
6ES74611BA010AA0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,240.72 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 6ES74600AA010AB0 | 6 IT 7460-0 AA01-0AB0 | Transmit-IM mit K-bus | |
804.00 € | 1 | 13 Arbeitstage | 6ES74601BA010AB0 | 6ES7460-1BA01-0AB0 | Send-IN ohne K-bus | ||
1,634.24 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 6ES74603AA010AB0 | 6ES7460-3AA01-0AB0 | Transmit-IM mit K-bus | |
878.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6ES74611BA010AA0 | 6 IT 7461-1 BA01-0AA0 | Receive-IN ohne K-bus |
Loading...
Inhalt(pc(s)) | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 290 | Produktgröße (Breite)(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 217 | Produktart | SPS-Aktivierung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften