Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Derzeitiger Verbrauch (mA) | Montagetyp (Details) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Anzahl digitaler Eingänge (max.) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Typ (Herstellertyp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
928.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | +70 | -25 | - | Schrauben | IP67 | 6GT28011BA10 | - | - | 30 | 55 | 75 | 6 GT 2801-1 BA10 | |
752.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | +70 | -25 | - | Schrauben | IP67 | 6GT28012BA10 | - | - | 41 | 75 | 75 | 6 GT 2801-2 BA10 | ||
3,306.67 € | 1 | 37 Arbeitstage | +55 | -25 | 2000 | VESA | IP65 | 6GT28116AA100AA0 | 4 | 4 | 258 | 258 | 80 | 6 GT 2811-6 AA10-0AA0 | ||
3,813.97 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | +55 | -25 | 2000 | VESA | IP65 | 6GT28116AA101AA0 | 4 | 4 | 258 | 258 | 80 | 6 GT 2811-6 AA 10-1 AA0 | |
3,813.97 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | +55 | -25 | 2000 | VESA | IP65 | 6GT28116AA102AA0 | 4 | 4 | 258 | 258 | 80 | 6 GT 2811-6 AA10-2AA0 | |
3,306.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | +55 | -25 | 2000 | VESA | IP65 | 6GT28116AA104AA0 | 4 | 4 | 258 | 258 | 80 | 6 GT 2811-6 AA 10-4 AA0 | ||
2,306.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | +55 | -25 | 2000 | VESA | IP30 | 6GT28116AB200AA0 | 4 | 4 | 258 | 258 | 80 | 6 GT 2811-6 from 20-0AA0 | ||
2,661.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | +55 | -25 | 2000 | VESA | IP30 | 6GT28116AB201AA0 | 4 | 4 | 258 | 258 | 80 | 6 GT 2811-6 from 20-1AA0 | |
2,306.67 € | 1 | 29 Arbeitstage | +55 | -25 | 2000 | VESA | IP30 | 6GT28116AB202AA0 | 4 | 4 | 258 | 258 | 80 | 6 GT 2811-6 from 20-2 AA0 | ||
3,800.00 € | 1 | 37 Arbeitstage | +55 | -25 | 2000 | VESA | IP65 | 6GT28116CA100AA0 | 4 | 4 | 258 | 258 | 80 | 6 GT 2811-6 CA10-0AA0 | ||
4,393.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | +55 | -25 | 2000 | VESA | IP65 | 6GT28116CA101AA0 | 4 | 4 | 258 | 258 | 80 | 6 GT 2811-6 CA 10-1AA0 | |
4,378.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | +55 | -25 | 2000 | VESA | IP65 | 6GT28116CA102AA0 | 4 | 4 | 258 | 258 | 80 | 6 GT 2811-6 CA10-2AA0 | |
513.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | +70 | -20 | - | Schrauben | IP67 | 6GT28211BC32 | - | - | 84 | - | - | 6 GT 2821-1 BC32 | ||
550.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | +70 | -20 | - | Schrauben | IP67 | 6GT28212BC32 | - | - | 83 | - | - | 6 GT 2821-2 BC32 | ||
705.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | +70 | -20 | - | Schrauben | IP67 | 6GT28214BC32 | - | - | 30 | 50 | 50 | 6 GT 2821-4 BC32 | |
550.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | +70 | -20 | - | Schrauben | IP65 | 6GT28215BC32 | - | - | 30 | 50 | 50 | 6 GT 2821-5 BC32 | ||
617.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | +70 | -20 | - | Schrauben | IP67 | 6GT28216BC32 | - | - | 41 | 75 | 75 | 6 GT 2821-6 BC32 |
Loading...
Inhalt(pc(s)) | 1 | Betriebsspannung(V DC) | 24 | Produktart | PLOC-Leser |
---|---|---|---|---|---|
Serie (SPS) | Siemens-HMI |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Derzeitiger Verbrauch(mA)
Montagetyp (Details)
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Anzahl digitaler Eingänge (max.)
Anzahl der Ausgänge (max.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften