Teilenummer
|
---|
6ES74001JA110AA0 |
6ES74001TA010AA0 |
6ES74001TA110AA0 |
6ES74002JA000AA0 |
6ES74011DA010AA0 |
6ES74012TA010AA0 |
6ES74031JA010AA0 |
6ES74031JA110AA0 |
6ES74031TA010AA0 |
6ES74031TA110AA0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Produktgröße (Breite) (mm) | Typ (Herstellertyp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,518.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 6ES74001JA110AA0 | 257.5 | 6 IT 7400-1 YES11-0AA0 | |
2,060.57 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | 6ES74001TA010AA0 | 482.5 | 6 IT 7400-1 TA01-0AA0 | |
2,891.36 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 6ES74001TA110AA0 | 482.5 | 6 IT 7400-1 TA11-0AA0 | |
2,049.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 6ES74002JA000AA0 | 482.5 | 6 IT 7400-2 YES00-0AA0 | |
912.77 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 6ES74011DA010AA0 | 130 | 6 IT 7401-1 DA01-0AA0 | |
2,629.01 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 6ES74012TA010AA0 | 482.5 | 6 IT 7401-2 TA01-0AA0 | |
862.49 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 6ES74031JA010AA0 | 257.5 | 6 IT 7403-1 YES01-0AA0 | |
1,201.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 6ES74031JA110AA0 | 257.5 | 6 IT 7403-1 YES11-0AA0 | |
1,634.24 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 6ES74031TA010AA0 | 482.5 | 6 IT 7403-1 TA01-0AA0 | |
2,294.49 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 6ES74031TA110AA0 | 482.5 | 6 IT 7403-1 TA11-0AA0 |
Loading...
Umgebungstemperatur (max.)(°C) | +60 | Mindest. Umgebungstemperatur(°C) | 0 | Inhalt(pc(s)) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 290 | Produktgröße (Länge)(mm) | 27.5 | Produktart | Komponentenhalter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Produktgröße (Breite)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften