DC-Sicherung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
522607
522608
522609
522610
522611
522612
522613
522614
522615
522616
522617
522618
522619
522620
522621
522622
522623
522624
522625
522626
522627
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Modell (Herstellermodell)

1.85 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 0.1522607

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.125522608

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.16522609

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.2522610

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.25522611

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.315522612

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.4522613

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.5522614

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.63522615

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.8522616

1.33 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 1522617

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.25522618

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1.6522619

1.33 €

1 Verfügbar 67 Arbeitstage 2522620

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2.5522621

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3.15522622

1.33 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 4522623

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5522624

1.33 €

1 Verfügbar 89 Arbeitstage 6.3522625

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8522626

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10522627

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sicherungslayout Tube (+ Löschmittel) Nennspannung(V DC) 250 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 20
Größe (⌀)(mm) 5 Produktart DC-Sicherung Freigabeeigenschaften Zeitverzögerung -T-
Ausschaltzeiten Kapazität(A) 200

Technischer Support