Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
P01122015 |
P01122016 |
P01126501 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Datenspeicher | Isolationswiderstand (maximal) (Ω) | Isolationswiderstand (min.) (Ω) | Isolationswiderstand | Schnittstellen | IP-Schutzart | Messart | Spannungsversorgung (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | lesen Kategorie | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,674.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 300 | 1500 | 0.010 | 0.010 - 1500 Ω | - | IP40 | Klemme | - | 95 | 55 | 262 | CAT IV 600 V | 935 | ||
2,020.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2000 | 1500 | 0.010 | 0.010 - 1500 Ω | Bluetooth® | IP40 | Klemme | - | 95 | 55 | 262 | CAT IV 600 V | 935 | ||
1,229.29 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | - | 2000 | 0.5 | 0.5 - 2000 Ω | - | IP54 | Erdspieß | 8 x 1,5 V Batterie | 470 | 272 | 210 | - | 4315 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Anzeige (Testausrüstung) | Digital | Produktart | Erdungsmesser |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Datenspeicher
Isolationswiderstand (maximal)(Ω)
Isolationswiderstand (min.)(Ω)
Isolationswiderstand
Schnittstellen
IP-Schutzart
Messart
Spannungsversorgung (Details)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
lesen Kategorie
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften