Steckbares Relais

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55.32.8.024.0040
55.32.8.230.0040
55.32.9.012.0040
55.32.9.024.0040
55.33.8.230.0010
55.33.9.024.0010
55.34.8.024.0040
55.34.8.110.0040
55.34.8.230.0040
55.34.8.230.5040
55.34.9.006.0040
55.34.9.012.0040
55.34.9.012.5040
55.34.9.024.0040
55.34.9.024.5040
56.32.8.012.0040
56.32.8.024.0040
56.32.8.110.0040
56.32.8.230.0040
56.32.8.230.4040
56.32.9.006.0040
56.32.9.012.0040
56.32.9.024.0040
56.32.9.024.4040
56.32.9.048.0040
56.32.9.060.0040
56.34.8.012.0040
56.34.8.024.0040
56.34.8.110.0040
56.34.8.230.0040
56.34.8.230.4040
56.34.9.012.0040
56.34.9.024.0040
56.34.9.024.4040
56.34.9.048.0040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung der Spule
(V AC)
Nennspannung der Spule
(V DC)
Verbindung (Elemente) Kontaktmaterial Kontaktschalter Haltbarkeit Elektrische Lebensdauer IP-Schutzart Maximale pick-up - Spannung
(V AC)
Maximale pick-up - Spannung
(V DC)
Maximale Temperatur
(°C)
Spannung
(V AC)
Spannung
(V DC)
Verpackungsart (Komponenten) Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Relaisfunktionen ohmscher Widerstand (Spule)
(Ω)
Schaltstrom (maximal)
(A)
Kapazität (maximal)
(VA)
Schaltspannung (maximal)
(V AC)
Schaltspannung
(V AC)
Temperaturbereich
(°C)
Modell (Herstellermodell)

9.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 24-Stecker Modell C CEE 7/16 2 mmAgNi2 Umstellungen(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen-26.4-+8519.2-Schale37.220.727.7+ Prüftaster (abschließbar) | + mechanische Anzeige190102500400250-40 - +8555.32.8.024.0040

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 230-Stecker Modell C CEE 7/16 2 mmAgNi2 Umstellungen(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen-253-+85184-Schale37.220.727.7+ Prüftaster (abschließbar) | + mechanische Anzeige17000102500400250-40 - +8555.32.8.230.0040

9.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -12Stecker Modell C CEE 7/16 2 mmAgNi2 Umstellungen(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen--13.2+85-9.6Schale37.220.727.7+ Prüftaster (abschließbar) | + mechanische Anzeige140102500400250-40 - +8555.32.9.012.0040

9.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -24Stecker Modell C CEE 7/16 2 mmAgNi2 Umstellungen(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen--26.4+85-19.2Schale37.220.727.7+ Prüftaster (abschließbar) | + mechanische Anzeige600102500400250-40 - +8555.32.9.024.0040

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 230-Stecker Modell C CEE 7/16 2 mmAgNi3 Umstellungen(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen-253-+85184-Schale37.220.727.7+ Prüftaster (abschließbar)17000102500400250-40 - +8555.33.8.230.0010

9.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -24Stecker Modell C CEE 7/16 2 mmAgNi3 Umstellungen(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen--26.4+85-19.2Schale37.220.727.7+ Prüftaster (abschließbar)600102500400250-40 - +8555.33.9.024.0010

9.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 24-Stecker Modell C CEE 7/16 2 mmAgNi4 Umstellungen(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen-26.4-+8519.2-Schale37.220.727.7+ Prüftaster (abschließbar) | + mechanische Anzeige19071750250250-40 - +8555.34.8.024.0040

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 110-Stecker Modell C CEE 7/16 2 mmAgNi4 Umstellungen(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen-121-+8588-Schale37.220.727.7+ Prüftaster (abschließbar) | + mechanische Anzeige394071750250250-40 - +8555.34.8.110.0040

7.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 230-Stecker Modell C CEE 7/16 2 mmAgNi4 Umstellungen(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen-253-+85184-Schale37.220.727.7+ Prüftaster (abschließbar) | + mechanische Anzeige1700071750250250-40 - +8555.34.8.230.0040

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 230-Stecker Modell C CEE 7/16 2 mmAgNi + au4 Umstellungen(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen-253-+85184-Schale37.220.727.7+ Prüftaster (abschließbar) | + mechanische Anzeige1700071750250250-40 - +8555.34.8.230.5040

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -6Stecker Modell C CEE 7/16 2 mmAgNi4 Umstellungen(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen--6.6+85-4.8Schale37.220.727.7+ Prüftaster (abschließbar) | + mechanische Anzeige4071750250250-40 - +8555.34.9.006.0040

9.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -12Stecker Modell C CEE 7/16 2 mmAgNi4 Umstellungen(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen--13.2+85-9.6Schale37.220.727.7+ Prüftaster (abschließbar) | + mechanische Anzeige14071750250250-40 - +8555.34.9.012.0040

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -12Stecker Modell C CEE 7/16 2 mmAgNi + au4 Umstellungen(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen--13.2+85-9.6Schale37.220.727.7+ Prüftaster (abschließbar) | + mechanische Anzeige14071750250250-40 - +8555.34.9.012.5040

7.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -24Stecker Modell C CEE 7/16 2 mmAgNi4 Umstellungen(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen--26.4+85-19.2Schale37.220.727.7+ Prüftaster (abschließbar) | + mechanische Anzeige60071750250250-40 - +8555.34.9.024.0040

16.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -24Stecker Modell C CEE 7/16 2 mmAgNi + au4 Umstellungen(AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele(AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen--26.4+85-19.2Schale37.220.727.7+ Prüftaster (abschließbar) | + mechanische Anzeige60071750250250-40 - +8555.34.9.024.5040

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12-Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mmAgNi2 Umstellungen--Relais Absicherung RT I13.2-+709.6--37.220.727.7-50123000400--56.32.8.012.0040

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 24-Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mmAgNi2 Umstellungen--Relais Absicherung RT I26.4-+7019.2--37.220.727.7-190123000400--56.32.8.024.0040

16.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 110-Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mmAgNi2 Umstellungen--Relais Absicherung RT I121-+7088--37.220.727.7-3940123000400--56.32.8.110.0040

16.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 230-Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mmAgSnO22 Umstellungen--Relais Absicherung RT I253-+70184-Schale37.220.727.7-17000123000400--56.32.8.230.0040

19.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 230-Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mmAgNi2 Umstellungen--Relais Absicherung RT I253-+70184--37.220.727.7-17000123000400--56.32.8.230.4040

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -6Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mmAgNi2 Umstellungen--Relais Absicherung RT I-6.6+70-4.8-37.220.727.7-40123000400--56.32.9.006.0040

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -12Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mmAgNi2 Umstellungen--Relais Absicherung RT I-13.2+70-9.6Schale37.220.727.7-140123000400--56.32.9.012.0040

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -24Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mmAgNi2 Umstellungen--Relais Absicherung RT I-26.4+70-19.2Schale37.220.727.7-600123000400--56.32.9.024.0040

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -24Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mmAgSnO22 Umstellungen--Relais Absicherung RT I-26.4+70-19.2-37.220.727.7-600123000400--56.32.9.024.4040

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -48Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mmAgNi2 Umstellungen--Relais Absicherung RT I-52.8+70-38.4-37.220.727.7-2400123000400--56.32.9.048.0040

17.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -60Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mmAgNi2 Umstellungen--Relais Absicherung RT I-66+70-48-37.220.727.7-4000123000400--56.32.9.060.0040

23.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12-Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mmAgNi4 Umstellungen--Relais Absicherung RT I13.2-+709.6--37.127.740.8-22123000400--56.34.8.012.0040

23.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 24-Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mmAgNi4 Umstellungen--Relais Absicherung RT I26.4-+7019.2--37.127.740.8-81123000400--56.34.8.024.0040

26.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 110-Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mmAgNi4 Umstellungen--Relais Absicherung RT I121-+7088--37.127.740.8-1900123000400--56.34.8.110.0040

23.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 230-Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mmAgNi4 Umstellungen--Relais Absicherung RT I256-+70184-Schale37.127.740.8-7700123000400--56.34.8.230.0040

28.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 230-Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mmAgSnO24 Umstellungen--Relais Absicherung RT I253-+70184--37.127.740.8-7700123000400--56.34.8.230.4040

23.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -12Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mmAgNi4 Umstellungen--Relais Absicherung RT I-13.2+70-10.2Schale37.127.740.8-123123000400--56.34.9.012.0040

23.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -24Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mmAgNi4 Umstellungen--Relais Absicherung RT I-26.4+70-20.4Schale37.127.740.8-490123000400--56.34.9.024.0040

27.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -24Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mmAgSnO24 Umstellungen--Relais Absicherung RT I-26.4+70-20.4-37.127.740.8-490123000400--56.34.9.024.4040

26.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -48Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mmAgNi4 Umstellungen--Relais Absicherung RT I-52.8+70-40.8-37.127.740.8-1800123000400--56.34.9.048.0040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steuermodus monostabil. 1 Spule Temperatur(°C) -40 Produktart Steckbares Relais
RoHS-konform Ja

Technischer Support