SSR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41.81.7.024.9024

Teilenummer
41.81.7.024.9024
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktschalter 1 Hersteller Steuerspannung 24 - 24 V DC Steuerspannung (min.)(V DC) 24
Steuerspannung (maximal)(V DC) 24 Aktuelle Last (maximal)(A) 5 Maximale Temperatur(°C) +60
Temperatur(°C) -20 Verpackungsart (Komponenten) Leitung Größe (Höhe)(mm) 15.7
Größe (Breite)(mm) 12.7 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 29 Produktart SSR
Stoßstrom (maximal)(A) 9 Schaltspannung (maximal)(V DC) 35 Schaltspannung (min.)(V DC) 1.5
Modell (Herstellermodell) 41.81.7.024.9024

Sie befinden sich auf der Seite für SSR, die Teilenummer ist 41.81.7.024.9024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41.81.7.024.9024.

Technischer Support