Teilenummer
|
---|
80-61142799-0 |
7000058791 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Impressum | Hersteller Teilenummer | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 80-61142799-0 | Ziffer "6" | |
17.99 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 7000058791 | Ziffer "8" |
Loading...
Farbe | Weiß | Farbcodiert | Ja | Maximale Temperatur(°C) | +121 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | -40 | Anzahl der Marker | 300 | Vorgedruckte Kabel Markierungsstift | selbstklebend | Nachrüstbar |
Produktart | klebbar Markierungsstift Nachfüllung | Serie (Kabelmarkierungen) | Scotchcode | Passend für | 3M Scotchcode |
Modell (vorgedruckte Kabelmarkierungen) | Ziffern | Material | Polyamid |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Impressum
Hersteller Teilenummer
Ausführung (verschied.)
Optionale Eigenschaften