Teilenummer
|
---|
NBB75DFGX-CON |
NBB75DFI |
NBB75DFIB |
NBB75DFIX-CON |
NBB75FI |
NBNC75BFG7X |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Gehäusematerial | Farbe | Verbindung (Elemente) | Anschluss | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Steckertyp | Kontaktmaterial | Isolierendes Material | Isolationswiderstand (GΩ) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Produktart | Dichtungsmodell | Temperaturbereich (°C) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Spannung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | POM | Schwarz | - | - | BNC- Sockel | BNC- Sockel | Adapter. eingebaut | - | PTFE | 5 | NBB75DFGX-CON | - | BNC-Durchführung | - | - | - | NBB75DFGX-CON | - | - | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Verlötung | BNC- Sockel | BNC- Sockel | Adapter. Flansch | - | - | - | NBB75DFI | Messing. OPTALLOY Beschichtung | BNC-Durchführung | - | - | - | NBB75DFI | Durch Pass Sockel. isoliert | - | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Verlötung | BNC- Sockel | BNC- Sockel | Adapter. Flansch | - | - | - | NBB75DFIB | Messing. OPTALLOY Beschichtung | BNC-Durchführung | - | - | NBB75DFIB | NBB75DFIB | Isolierte Sockel | - | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | POM | Schwarz | - | - | BNC- Sockel | BNC- Sockel | Adapter. eingebaut | - | PTFE | 5 | NBB75DFIX-CON | - | BNC-Durchführung | - | - | - | NBB75DFIX-CON | - | - | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Verlötung | BNC- Sockel | BNC- Sockel | Adapter. Form des Loches Halterung | - | - | - | NBB75FI | Messing. OPTALLOY Beschichtung | BNC-Durchführung | - | - | Sockel NBB 75 FI | NBB75FI | Buchse. isoliert | - | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Draka 0,6 l / 2,8 AF | sommer 600-0101M | sommer 600-0104M | belden 1855ENH | 4.70 | - | - | Crimpen | Crimpen | - | - | Stecker. Gerade | Vergoldet | - | - | NBNC75BFG7X | - | BNC-Steckverbinder | Push-Pull | Push-Pull | -30 - +85 | - | NBNC75BFG7X | - | 500 V/AC. rms. |
Loading...
Impedanz (Ganzzahl)(Ω) | 75 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kategorie
Kabeldurchmesser(mm)
Gehäusematerial
Farbe
Verbindung (Elemente)
Anschluss
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Steckertyp
Kontaktmaterial
Isolierendes Material
Isolationswiderstand(GΩ)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Produktart
Dichtungsmodell
Temperaturbereich(°C)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Spannung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften