Teilenummer
|
---|
NBLC75BVZ17 |
NBNC75BDD6 |
NBNC75BFG7 |
NBNC75BJP9 |
NBNC75BLP7 |
NBNC75BLP9 |
NBNC75BRU11 |
NBNC75BTU11 |
NBNC75BUU11 |
NBNC75BXU13 |
NBTC75BFI4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Kabelmodell | Hersteller Teilenummer | Dichtungsmodell | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Belden 7731 A | draka 1.6/7.3AF | RG 11 | 10.40|> 8 | RG 11- / Video | NBLC75BVZ17 | Bajonett| Bajonett | NBLC 75 BVZ 17 | NBLC75BVZ17 | RearTwist® groß | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Belden 1855 A. | 4.30|4.3 | Video | NBNC75BDD6 | Push-Pull | Push-Pull | - | NBNC75BDD6 | Rear Twist® | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Belden 1855ENH | draka 0,6 l / 2,8 AF | draka 0,6/2,8 AF | sommer 600-0104M | sommer 600-0101M | nexans HF 75 0,6/2,9 02YS (ST) CH | 4.70|4-8 | Video/ Multicore-Kabel | NBNC75BFG7 | Bajonett| Bajonett | NBNC 75 BFG 7 | NBNC75BFG7 | RearTwist® | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Belden 1505F | 6.30|4-8 | RG 59- / Video | NBNC75BJP9 | Bajonett| Bajonett | NBNC 75 BJP 9 | NBNC75BJP9 | RearTwist® | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Belden 8241 | herzlicher CVI (CVM) 06-37 | draka 0,6 l / 3,7 | draka 0,6/3,7 | RG 59 B/U | sommer 600-0054 | sommer 600-0051 | nexans HF 75 0,6/3,7 2YCY | 6.30|4-8 | RG 59- / Video | NBNC75BLP7 | Push-Pull | Push-Pull | NBNC 75 BLP 7 | NBNC75BLP7 | RearTwist® | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 35 Arbeitstage | Belden 1426 A | belden 1505 A | belden 8241F | draka 0,8/3,7 AF | Suhner S04263 | Suhner S04233 | sommer 600-0451 | sommer 600-020 | 6.30|4-8 | RG 59 | NBNC75BLP9 | Bajonett| Bajonett | NBNC 75 BLP 9 | NBNC75BLP9 | RearTwist® | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Belden 1694F | 7.30 | - | NBNC75BRU11 | Bajonett| Push-Pull | - | NBNC75BRU11 | - | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Belden 1694 A (ANH) | Suhner S05163-02 | Suhner S05133-07 | 7.30|7.3 | Video | NBNC75BTU11 | Push-Pull | Push-Pull | NBNC 75 BTU 11 | NBNC75BTU11 | RearTwist® | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Draka 1.0/4.8 AF | draka 755-901/5 | 7.30|7.3 | Video | NBNC75BUU11 | Push-Pull | Push-Pull | NBNC 75 BUU 11 | NBNC75BUU11 | RearTwist® | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | CAE VCB 100 | 7.30 | - | NBNC75BXU13 | Push-Pull | Push-Pull | - | NBNC75BXU13 | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Belden 1522 A | belden 1521 A | belden 1520 A | draka 0,31/1,45 AF | Suhner G02233 | 2.90| < 4 | RG 179- / HDTV-Kabel | NBTC75BFI4 | Bajonett| Bajonett | NBTC 75 BFI 4 | NBTC75BFI4 | RearTwist® winzig |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Crimpen | Anschluss | Crimpen | Steckertyp | Stecker. Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktmaterial | Vergoldet | Impedanz (Ganzzahl)(Ω) | 75 | Werkstoff (Details) | Messing. vernickelt mit voller PA6- Isolation |
Produktart | BNC-Steckverbinder | Temperaturbereich(°C) | -30 - +40 | Spannung | 500 V/AC. rms. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kategorie
Kabeldurchmesser(mm)
Kabelmodell
Hersteller Teilenummer
Dichtungsmodell
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften