BNC-Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NBNC75BDD6X
NBNC75BLP7X
NBNC75BLP9X
NBNC75BTU11X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kategorie Kabeldurchmesser
(mm)
Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Belden 1855 A | CommScope 7538 | belden 4855R | Clarkdraht CD7523 | gepco VDM2304.30NBNC75BDD6XNBNC75BDD6X

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Belden 8241 | draka 0,6/3,7 | RG 59 B/U | herzlicher CVI (CVM) 06-37 | sommer 600-0051 | sommer 600-0054 | nexans HF 75 0,6/3,7 2YCY6.30NBNC75BLP7XNBNC75BLP7X

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Belden 1505 A | draka 0,8/3,7 AF | sommer 600-0451 | sommer 600-162 (F)6.30NBNC75BLP9XNBNC75BLP9X

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Suhner S05163-02 | belden 1694 A (ANH)7.30NBNC75BTU11XNBNC75BTU11X

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Crimpen Anschluss Crimpen Steckertyp Stecker. Gerade
Kontaktmaterial Vergoldet Impedanz (Ganzzahl)(Ω) 75 Produktart BNC-Steckverbinder
Dichtungsmodell Push-Pull | Push-Pull Temperaturbereich(°C) -30 - +85 Spannung 500 V/AC. rms.

Technischer Support