Teilenummer
|
---|
180118 |
180124 |
180126 |
180128 |
180140 |
180144 |
180146 |
180148 |
180160 |
180162 |
180164 |
180166 |
180168 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Form des Loches ⌀ (mm) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Größe | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 0,10 - 0,40 mm² | 0.1 - 0.4 | 0.40 | 3.3 | 180118 | 0.10 | M3 | M3 | 180118 | |
0.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 4.3 | 180124 | 0.50 | M4 | M4 | 180124 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 5.3 | 180126 | 0.50 | M5 | M5 | 180126 | |
0.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 6.5 | 180128 | 0.50 | M6 | M6 | 180128 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 3.2 | 180140 | 1.50 | M3 | M3 | 180140 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 4.3 | 180144 | 1.50 | M4 | M4 | 180144 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 5.3 | 180146 | 1.50 | M5 | M5 | 180146 | |
0.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 6.5 | 180148 | 1.50 | M5 | M5 | 180148 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 4.3 | 180160 | 4 | M4 | M4 | 180160 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 4 - 6 mm² | - | 6 | 5.3 | 180162 | 4 | - | M5 | 180162 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 6.5 | 180164 | 4 | M6 | M6 | 180164 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 8.4 | 180166 | 4 | M8 | M8 | 180166 | |
0.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 10.5 | 180168 | 4 | M10 | M10 | 180168 |
Loading...
Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PA |
---|---|---|---|---|---|
Isolation (Material) | PA (Polyamid). Halogen | Werkstoff (Details) | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | Produktart | U-Anschluss |
RoHS-konform | Ja | Hülse separat aufsteckbar | nein | Temperaturbereich(°C) | -60 - +105 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Form des Loches ⌀(mm)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Größe
Gewindegröße
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften