Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
180170 |
180174 |
180520 |
180522 |
180524 |
180530 |
180532 |
180534 |
180536 |
180540 |
180542 |
180544 |
180546 |
180550 |
180552 |
180560 |
180562 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Form des Loches ⌀ (mm) | Isoliert | Isolierendes Material | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Größe | Temperaturbereich (°C) | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 10 mm² (max) | 10 | 10 | 5.3 | Teilweise isoliert | PA | PA (Polyamid). Halogen | 180170 | - | M5 | -60 - +105 | M5 | 180170 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 16 mm² (max) | 10 | 16 | 6.4 | Teilweise isoliert | PA | PA (Polyamid). Halogen | 180174 | - | M6 | -60 - +105 | M6 | 180174 | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 0,50 - 1 mm² | - | 1 | 3.2 | Nicht isoliert | - | - | 180520 | 0.50 | - | - | M3 | 180520 | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 0,50 - 1 mm² | - | 1 | 4.3 | Nicht isoliert | - | - | 180522 | 0.50 | - | - | M4 | 180522 | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 0,50 - 1 mm² | - | 1 | 5.3 | Nicht isoliert | - | - | 180524 | 0.50 | - | - | M5 | 180524 | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 1,50 - 2,50 mm² | - | 2.50 | 3.2 | Nicht isoliert | - | - | 180530 | 1.50 | - | - | M3 | 180530 | |
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 1,50 - 2,50 mm² | - | 2.50 | 4.3 | Nicht isoliert | - | - | 180532 | 1.50 | - | - | M4 | 180532 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 5.3 | Nicht isoliert | - | - | 180534 | 1.50 | M5 | - | M5 | 180534 | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 6.5 | Nicht isoliert | - | - | 180536 | 1.50 | M6 | - | M6 | 180536 | |
0.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 4.3 | Nicht isoliert | - | - | 180540 | 4 | M4 | - | M4 | 180540 | |
0.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 5.3 | Nicht isoliert | - | - | 180542 | 4 | M5 | - | M5 | 180542 | |
0.31 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Metall | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 6.5 | Nicht isoliert | - | - | 180544 | 4 | M6 | - | M6 | 180544 | |
0.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 8.4 | Nicht isoliert | - | - | 180546 | 4 | M8 | - | M8 | 180546 | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 10 mm² (max) | 10 | 10 | 5.3 | Nicht isoliert | - | - | 180550 | - | M5 | - | M5 | 180550 | |
0.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 10 mm² (max) | 10 | 10 | 6.5 | Nicht isoliert | - | - | 180552 | - | M6 | - | M6 | 180552 | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 16 mm² (max) | 16 | 16 | 5.3 | Nicht isoliert | - | - | 180560 | - | M5 | - | M5 | 180560 | |
0.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 16 mm² (max) | 16 | 16 | 6.5 | Nicht isoliert | - | - | 180562 | - | M6 | - | M6 | 180562 |
Loading...
Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Werkstoff (Details) | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | Produktart | U-Anschluss |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja | Hülse separat aufsteckbar | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Form des Loches ⌀(mm)
Isoliert
Isolierendes Material
Isolation (Material)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Größe
Temperaturbereich(°C)
Gewindegröße
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften