Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
180230 |
180232 |
180234 |
180235 |
180236 |
180238 |
180240 |
180241 |
180242 |
180243 |
180244 |
180245 |
180246 |
180247 |
180248 |
180249 |
180250 |
180252 |
180254 |
180256 |
180258 |
180260 |
180270 |
180272 |
180274 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Steckverbinder Dicke (mm) | Anschlussbreite (mm) | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Isoliert | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Größe | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.8 | 6.3 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | Teilweise isoliert | Teilweise isoliert | 180230 | 0.50 | 6.3 x 0.8 mm | 180230 | 6.3 x 0.8 mm | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.8 | 6.3 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Teilweise isoliert | Teilweise isoliert | 180232 | 1.50 | 6.3 x 0.8 mm | 180232 | 6.3 x 0.8 mm | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 0.8 | 6.3 | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | Teilweise isoliert | Teilweise isoliert | 180234 | 4 | 6.3 x 0.8 mm | 180234 | 6.3 x 0.8 mm | |
0.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 1.2 | 9.5 | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | Teilweise isoliert | Teilweise isoliert | 180235 | 4 | 9.5 x 1.2 mm | 180235 | Ausführung: 9,5 x 1,2 mm | |
0.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.5 | 2.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Teilweise isoliert | Teilweise isoliert | 180236 | 1.50 | 2.8 x 0.5 mm | 180236 | 2.8 x 0.5 mm | |
0.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.8 | 2.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Teilweise isoliert | Teilweise isoliert | 180238 | 1.50 | 2.8 x 0.8 mm | 180238 | 2.8 x 0.8 mm | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.8 | 6.3 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | Isoliert | Voll isoliert | 180240 | 0.50 | 6.3 x 0.8 mm | 180240 | 6.3 x 0.8 mm | |
0.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.5 | 2.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | Isoliert | Voll isoliert | 180241 | 0.50 | 2.8 x 0.5 mm | 180241 | 2.8 x 0.5 mm | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.8 | 6.3 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Isoliert | Voll isoliert | 180242 | 1.50 | 6.3 x 0.8 mm | 180242 | 6.3 x 0.8 mm | |
0.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.8 | 2.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | Isoliert | Voll isoliert | 180243 | 0.50 | 2.8 x 0.8 mm | 180243 | 2.8 x 0.8 mm | |
0.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.5 | 4.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | Isoliert | Voll isoliert | 180244 | 0.50 | 4.8 x 0.5 mm | 180244 | 4.8 x 0.5 mm | |
0.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.8 | 4.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | Isoliert | Voll isoliert | 180245 | 0.50 | 4.8 x 0.8 mm | 180245 | 4.8 x 0.8 mm | |
0.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.5 | 2.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Isoliert | Voll isoliert | 180246 | 1.50 | 2.8 x 0.5 mm | 180246 | 2.8 x 0.5 mm | |
0.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.8 | 2.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Isoliert | Voll isoliert | 180247 | 1.50 | 2.8 x 0.8 mm | 180247 | 2.8 x 0.8 mm | |
0.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.5 | 4.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Isoliert | Voll isoliert | 180248 | 1.50 | 4.8 x 0.5 mm | 180248 | 4.8 x 0.5 mm | |
0.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.8 | 4.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Isoliert | Voll isoliert | 180249 | 1.50 | 4.8 x 0.8 mm | 180249 | 4.8 x 0.8 mm | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.5 | 2.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | Teilweise isoliert | Teilweise isoliert | 180250 | 0.50 | 2.8 x 0.5 mm | 180250 | 2.8 x 0.5 mm | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.8 | 2.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | Teilweise isoliert | Teilweise isoliert | 180252 | 0.50 | 2.8 x 0.8 mm | 180252 | 2.8 x 0.8 mm | |
0.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.5 | 4.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | Teilweise isoliert | Teilweise isoliert | 180254 | 0.50 | 4.8 x 0.5 mm | 180254 | 4.8 x 0.5 mm | |
0.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.8 | 4.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | Teilweise isoliert | Teilweise isoliert | 180256 | 0.50 | 4.8 x 0.8 mm | 180256 | 4.8 x 0.8 mm | |
0.33 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Blau | 0.5 | 4.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Teilweise isoliert | Teilweise isoliert | 180258 | 1.50 | 4.8 x 0.5 mm | 180258 | 4.8 x 0.5 mm | |
0.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.8 | 4.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | Teilweise isoliert | Teilweise isoliert | 180260 | 1.50 | 4.8 x 0.8 mm | 180260 | 4.8 x 0.8 mm | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 0.5 | 4.8 | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | Isoliert | Voll isoliert | 180270 | 4 | 4.8 x 0.5 mm | 180270 | 4.8 x 0.5 mm | |
0.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 0.8 | 4.8 | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | Isoliert | Voll isoliert | 180272 | 4 | 4.8 x 0.8 mm | 180272 | 4.8 x 0.8 mm | |
0.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 0.8 | 6.3 | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | Isoliert | Voll isoliert | 180274 | 4 | 6.3 x 0.8 mm | 180274 | 6.3 x 0.8 mm |
Loading...
Anschlusswinkel(°) | 180 | Kontaktmaterial | Messing verzinnt | Isolierendes Material | Polyamid 6.6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | CuZn · Isolation: halogenfreies PA- Polyamid | Produktart | Schneide | Temperaturbereich(°C) | -60 - +105 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Steckverbinder Dicke(mm)
Anschlussbreite(mm)
Querschnittsbereich
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Isoliert
Isolation (Material)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Größe
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften