Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Form des Loches ⌀ (mm) | Isoliert | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Querschnitt (mm²) | Größe | Hülse separat aufsteckbar | Temperaturbereich (°C) | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 0,10 - 0,40 mm² | 0.1 - 0.4 | 0.40 | 2.3 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180008 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 0.10 | M2 | Ja | -60 - +105 | M2 | 180008 | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 0,10 - 0,40 mm² | 0.1 - 0.4 | 0.40 | 3.2 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180010 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 0.10 | M3 | Ja | -60 - +105 | M3 | 180010 | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 0,10 - 0,40 mm² | 0.1 - 0.4 | 0.40 | 4.3 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180014 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 0.10 | M4 | Ja | -60 - +105 | M4 | 180014 | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 0,10 - 0,40 mm² | 0.1 - 0.4 | 0.40 | 5.3 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180016 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 0.10 | M5 | Ja | -60 - +105 | M5 | 180016 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 3.2 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180020 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 0.50 | M3 | Ja | -60 - +105 | M3 | 180020 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 4.3 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180024 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 0.50 | M4 | Ja | -60 - +105 | M4 | 180024 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 5.3 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180026 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 0.50 | M5 | Ja | -60 - +105 | M5 | 180026 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 87 Arbeitstage | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 8.4 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180027 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 0.50 | M8 | Ja | -60 - +105 | M8 | 180027 | |
0.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 6 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180028 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 0.50 | M6 | Ja | -60 - +105 | M6 | 180028 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 10.5 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180029 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 0.50 | M10 | Ja | -60 - +105 | M10 | 180029 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 3.2 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180030 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 1.50 | M3 | Ja | -60 - +105 | M3 | 180030 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 4.3 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180034 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 1.50 | M4 | Ja | -60 - +105 | M4 | 180034 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 5.3 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180036 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 1.50 | M5 | Ja | -60 - +105 | M5 | 180036 | |
0.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 6 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180038 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 1.50 | M6 | Ja | -60 - +105 | M6 | 180038 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 8.4 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180040 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 1.50 | M8 | Ja | -60 - +105 | M8 | 180040 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 10.5 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180042 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 1.50 | M10 | Ja | -60 - +105 | M10 | 180042 | |
0.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 4.3 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180050 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 4 | M4 | Ja | -60 - +105 | M4 | 180050 | |
0.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 5.3 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180052 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 4 | M5 | Ja | -60 - +105 | M5 | 180052 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 6.5 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180054 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 4 | M6 | Ja | -60 - +105 | M6 | 180054 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 8.4 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180056 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 4 | M8 | Ja | -60 - +105 | M8 | 180056 | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 10.5 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180058 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 4 | M10 | Ja | -60 - +105 | M10 | 180058 | |
0.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 10 mm² (max) | 10 | 10 | 5.3 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180070 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | - | M5 | Ja | -60 - +105 | M5 | 180070 | |
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 10 mm² (max) | 10 | 10 | 6.5 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180072 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | - | M6 | Ja | -60 - +105 | M6 | 180072 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 10 mm² (max) | 10 | 10 | 8.4 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180074 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | - | M8 | Ja | -60 - +105 | M8 | 180074 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 10 mm² (max) | 10 | 10 | 10.5 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180076 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | - | M10 | Ja | -60 - +105 | M10 | 180076 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 10 mm² (max) | 10 | 10 | 13 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180078 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | - | M12 | Ja | -60 - +105 | M12 | 180078 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 85 Arbeitstage | Blau | 16 mm² (max) | 16 | 16 | 5.3 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180080 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | - | M5 | Ja | -60 - +105 | M5 | 180080 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 16 mm² (max) | 16 | 16 | 6.5 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180082 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | - | M6 | Ja | -60 - +105 | M6 | 180082 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 16 mm² (max) | 16 | 16 | 8.4 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180084 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | - | M8 | Ja | -60 - +105 | M8 | 180084 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 86 Arbeitstage | Blau | 16 mm² (max) | 16 | 16 | 10.5 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180086 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | - | M10 | Ja | -60 - +105 | M10 | 180086 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 16 mm² (max) | 16 | 16 | 13 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180088 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | - | M12 | Ja | -60 - +105 | M12 | 180088 | |
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 0,50 - 1 mm² | - | 1 | 3.2 | Nicht isoliert | - | 180400 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | 0.50 | - | nein | - | M3 | 180400 | |
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 0,50 - 1 mm² | - | 1 | 4.3 | Nicht isoliert | - | 180402 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | 0.50 | - | nein | - | M4 | 180402 | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 0,50 - 1 mm² | - | 1 | 5.3 | Nicht isoliert | - | 180403 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | 0.50 | - | nein | - | M5 | 180403 | |
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 1,50 - 2,50 mm² | - | 2.50 | 3.2 | Nicht isoliert | - | 180407 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | 1.50 | - | nein | - | M3 | 180407 | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 1,50 - 2,50 mm² | - | 2.50 | 4.3 | Nicht isoliert | - | 180408 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | 1.50 | - | nein | - | M4 | 180408 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 5.3 | Nicht isoliert | - | 180410 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | 1.50 | M5 | nein | - | M5 | 180410 | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 6.5 | Nicht isoliert | - | 180412 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | 1.50 | M6 | nein | - | M6 | 180412 | |
0.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 8.4 | Nicht isoliert | - | 180413 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | 1.50 | M8 | nein | - | M8 | 180413 | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 4.3 | Nicht isoliert | - | 180416 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | 4 | M4 | nein | - | M4 | 180416 | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 5.3 | Nicht isoliert | - | 180418 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | 4 | M5 | nein | - | M5 | 180418 | |
0.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 6.5 | Nicht isoliert | - | 180420 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | 4 | M6 | nein | - | M6 | 180420 | |
0.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 8.4 | Nicht isoliert | - | 180422 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | 4 | M8 | nein | - | M8 | 180422 | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 10.5 | Nicht isoliert | - | 180423 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | 4 | M10 | nein | - | M10 | 180423 | |
0.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 10 mm² (max) | 10 | 10 | 5.3 | Nicht isoliert | - | 180426 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | - | M5 | nein | - | M5 | 180426 | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 10 mm² (max) | 10 | 10 | 6.5 | Nicht isoliert | - | 180428 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | - | M6 | nein | - | M6 | 180428 | |
0.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 10 mm² (max) | 10 | 10 | 8.4 | Nicht isoliert | - | 180430 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | - | M8 | nein | - | M8 | 180430 | |
0.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 10 mm² (max) | 10 | 10 | 10.5 | Nicht isoliert | - | 180432 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | - | M10 | nein | - | M10 | 180432 | |
0.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 10 mm² (max) | 10 | 10 | 13 | Nicht isoliert | - | 180434 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | - | M12 | nein | - | M12 | 180434 | |
0.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 16 mm² (max) | 16 | 16 | 5.3 | Nicht isoliert | - | 180436 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | - | M5 | nein | - | M5 | 180436 | |
0.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 16 mm² (max) | 16 | 16 | 6.5 | Nicht isoliert | - | 180438 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | - | M6 | nein | - | M6 | 180438 | |
0.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 16 mm² (max) | 16 | 16 | 8.4 | Nicht isoliert | - | 180440 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | - | M8 | nein | - | M8 | 180440 | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 16 mm² (max) | 16 | 16 | 10.5 | Nicht isoliert | - | 180442 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | - | M10 | nein | - | M10 | 180442 | |
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 16 mm² (max) | 16 | 16 | 13 | Nicht isoliert | - | 180444 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | - | M12 | nein | - | M12 | 180444 | |
0.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 25 mm² (max) | 25 | 25 | 5.3 | Nicht isoliert | - | 180446 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | - | M5 | nein | - | M5 | 180446 | |
0.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 25 mm² (max) | 25 | 25 | 6.5 | Nicht isoliert | - | 180448 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | - | M6 | nein | - | M6 | 180448 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 25 mm² (max) | 25 | 25 | 8.4 | Nicht isoliert | - | 180450 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | - | M8 | nein | - | M8 | 180450 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 25 mm² (max) | 25 | 25 | 10.5 | Nicht isoliert | - | 180452 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | - | M10 | nein | - | M10 | 180452 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 25 mm² (max) | 25 | 25 | 13 | Nicht isoliert | - | 180454 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | - | M12 | nein | - | M12 | 180454 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 25 mm² (max) | 25 | 25 | 17 | Nicht isoliert | - | 180456 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | - | M16 | nein | - | M16 | 180456 |
Loading...
Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Produktart | Ringklemme | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Form des Loches ⌀(mm)
Isoliert
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Querschnitt(mm²)
Größe
Hülse separat aufsteckbar
Temperaturbereich(°C)
Gewindegröße
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften