Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
180220 |
180222 |
180224 |
180226 |
180227 |
180228 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 0.40 | 0,10 - 0,40 mm² | 0.1 - 0.4 | 0.40 | 180220 | 0.10 | 1 | 9|9 | 180220 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 1 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 180222 | 0.50 | 1.9 | 10|10 | 180222 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 2.50 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 180224 | 1.50 | 1.9 | 10|10 | 180224 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 6 | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 180226 | 4 | 2.7 | 11|11 | 180226 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 10 | 10 mm² (max) | 10 | 10 | 180227 | - | 4.3 | 11|11 | 180227 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Blau | 16 | 16 mm² (max) | 16 | 16 | 180228 | - | 5.5 | 15|15 | 180228 |
Loading...
Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PA |
---|---|---|---|---|---|
Isolation (Material) | PA (Polyamid, Nylon). Halogen | Werkstoff (Details) | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | Produktart | Pin-Anschluss |
RoHS-konform | Ja | Hülse separat aufsteckbar | nein | Temperaturbereich(°C) | -60 - +105 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Crimpfläche (maximal)(mm²)
Querschnittsbereich
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stiftlänge(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften