Teilenummer
|
---|
180328 |
180330 |
180332 |
180334 |
180900 |
180902 |
180904 |
180906 |
180908 |
180910 |
180912 |
180914 |
180916 |
180918 |
180920 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kontaktmaterial | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Maße | Durchmesser (mm) | Isoliert | Isolierendes Material | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Querschnitt (mm²) | Durchmesser (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | CU-ETP | 0,10 mm² (min) | 0.1 - 0.4 | - | - | 1 | Isoliert | PA | PA (Polyamid). Halogen | 180328 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | 0.10 | - | 20 | -60 - +105 | 180328 | |
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | CU-ETP | 0,50 mm² (min) | 0.5 - 1 | - | - | 1.6 | Isoliert | PA | PA (Polyamid). Halogen | 180330 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | 0.50 | - | 25 | -60 - +105 | 180330 | |
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | CU-ETP | 1,50 mm² (min) | 1.5 - 2.5 | - | - | 2.3 | Isoliert | PA | PA (Polyamid). Halogen | 180332 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | 1.50 | - | 25 | -60 - +105 | 180332 | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | CU-ETP | 4 mm² (min) | 4 - 6 | - | - | 3.6 | Isoliert | PA | PA (Polyamid). Halogen | 180334 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | 4 | - | 27 | -60 - +105 | 180334 | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | Kupfer versilbert | 0,705 mm² (max) | 0.75 | 0.705 | (L x ≤ ix ≤ e) 15,7 × 1,4 × 3,2 mm | 1.4 | Nicht isoliert | - | - | 180900 | Verzinntes Kupfer | - | 3.2 | 15.7 | - | 180900 | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | Kupfer versilbert | 1,50 mm² (max) | 1.5 | 1.50 | (L x ≤ ix ≤ e) 14,5 × 1,8 × 3,3 mm | 1.8 | Nicht isoliert | - | - | 180902 | Verzinntes Kupfer | - | 3.3 | 14.5 | - | 180902 | |
0.36 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | Metall | Kupfer versilbert | 2,50 mm² (max) | 2.5 | 2.50 | (L x ≤ ix ≤ e) 14,5 × 2,4 × 4 mm | 2.4 | Nicht isoliert | - | - | 180904 | Verzinntes Kupfer | - | 4 | 14.5 | - | 180904 | |
0.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | Kupfer versilbert | 4 mm² (max) | 4 | 4 | (L x ≤ ix ≤ e) 19 × 2,7 × 5 mm | 2.7 | Nicht isoliert | - | - | 180906 | Verzinntes Kupfer | - | 5 | 19 | - | 180906 | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | Kupfer versilbert | 6 mm² (max) | 6 | 6 | (L x ≤ ix ≤ e) 24 × 3,5 × 6,5 mm | 3.5 | Nicht isoliert | - | - | 180908 | Verzinntes Kupfer | - | 6.5 | 24 | - | 180908 | |
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | Kupfer versilbert | 10 mm² (max) | 10 | 10 | (L x ≤ ix ≤ e) 28 × 4,5 × 7 mm | 4.5 | Nicht isoliert | - | - | 180910 | Verzinntes Kupfer | - | 7 | 28 | - | 180910 | |
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | Kupfer versilbert | 16 mm² (max) | 16 | 16 | (L x ≤ ix ≤ e) 34 × 5,5 × 8,5 mm | 5.5 | Nicht isoliert | - | - | 180912 | Verzinntes Kupfer | - | 8.5 | 34 | - | 180912 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | Kupfer versilbert | 25 mm² (max) | 25 | 25 | (L x ⌀ ix ⌀ e) 38 × 7 × 10 mm | 7 | Nicht isoliert | - | - | 180914 | Verzinntes Kupfer | - | 10 | 38 | - | 180914 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | Kupfer versilbert | 35 mm² (max) | 35 | 35 | (L x ⌀ ix ⌀ e) 42 × 8,5 × 12 mm | 8.5 | Nicht isoliert | - | - | 180916 | Verzinntes Kupfer | - | 12 | 42 | - | 180916 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | Kupfer versilbert | 50 mm² (max) | 50 | 50 | (L x ⌀ ix ⌀ e) 48 × 10 × 14 mm | 10 | Nicht isoliert | - | - | 180918 | Verzinntes Kupfer | - | 14 | 48 | - | 180918 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | Kupfer versilbert | 70 mm² (max) | 70 | 70 | (L x ≤ ix ≤ e) 52 × 12 × 16,5 mm | 12 | Nicht isoliert | - | - | 180920 | Verzinntes Kupfer | - | 16.5 | 52 | - | 180920 |
Loading...
Produktart | Stoßverbindung | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Kontaktmaterial
Querschnittsbereich
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Maße
Durchmesser(mm)
Isoliert
Isolierendes Material
Isolation (Material)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Querschnitt(mm²)
Durchmesser(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften