Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
180280 |
180282 |
180284 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 180280 | 0.50 | 180280 | |
0.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 180282 | 1.50 | 180282 | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 180284 | 4 | 180284 |
Loading...
Anschlusswinkel(°) | 180 | Steckverbindermerkmale | + Abzweigverbindung | Steckverbinder Dicke(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussbreite(mm) | 6.3 | Kontaktmaterial | Messing verzinnt | Isoliert | Teilweise isoliert |
Isolierendes Material | Polyamid 6.6 | Isolation (Material) | Halogenfreie PA- Isolation (Polyamid) | Werkstoff (Details) | CuZn (Messing) |
Produktart | Schneide | Größe | 6.3 x 0.8 mm | Temperaturbereich(°C) | -60 - +105 |
Ausführung (verschied.) | 6.3 x 0.8 mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften