Teilenummer
|
---|
6061100005 |
6061600006 |
6061800012 |
6062610014 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktschalter | Betriebsart | Funktionen wechseln | Schalterstellung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 1 Pedal | - | 1 x Aus / (Ein) | F1-U1Z | |
256.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 1 Pedal | + Schutzabdeckung | 1 x Aus / (Ein) | F1-U1Z UN | |
256.88 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 1 Pedal | + Schutzabdeckung | 1 x Aus / (Ein) | F1-SU1Z UN | |
490.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 Hersteller | 2 Unterbrecher | 2-Pedal | + Schutzabdeckung | 2 x Aus / (Ein) | F2-U1Z/U1Z UN |
Loading...
Gehäuse- / Tastenfarbe | Schwarz | rot | Verbindung (Elemente) | Schrauben | Funktionen (Schalter) | momentan |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Metall | Maximale Temperatur(°C) | +80 |
Temperatur(°C) | -30 | Produktart | Fußschalter | Schaltstrom (maximal)(A) | 10 |
Schaltspannung(V AC) | 240 | Gewindegröße | M20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktschalter
Betriebsart
Funktionen wechseln
Schalterstellung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften