Pin-Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
180590
180592
180594
180600
180602
180604
180606
180608
180610
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Crimpfläche (maximal)
(mm²)
Querschnittsbereich Querschnitt
(mm²)
Querschnitt (maximal)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Querschnitt
(mm²)
Durchmesser des Stiftes
(mm)
Stiftlänge
(mm)
Modell (Herstellermodell)

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10,50 - 1 mm²0.5 - 111805900.501.810180590

0.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2.501,50 - 2,50 mm²1.5 - 2.52.501805921.502.310180592

0.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 64 - 6 mm²4 - 6618059443.411180594

0.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010 mm² (max)1010180600-4.511180600

0.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1616 mm² (max)1616180602-615180602

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2525 mm² (max)2525180604-715180604

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3535 mm² (max)3535180606-820180606

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5050 mm² (max)5050180608-9.520180608

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7070 mm² (max)7070180610-1123180610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Metall Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Isoliert Nicht isoliert
Werkstoff (Details) Cu-ETP Nach DIN EN 13600 Produktart Pin-Anschluss RoHS-konform Ja
Hülse separat aufsteckbar nein

Technischer Support