Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
180286 |
180288 |
180290 |
180291 |
180292 |
180294 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Anschlussbreite (mm) | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Größe | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 2.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 180286 | 0.50 | 2.8 x 0.8 mm | 180286 | 2.5 x 0.8 mm | |
0.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 4.8 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 180288 | 0.50 | 4.8 x 0.8 mm | 180288 | 4.8 x 0.8 mm | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 6.3 | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 180290 | 0.50 | 6.3 x 0.8 mm | 180290 | 6.3 x 0.8 mm | |
0.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 4.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 180291 | 1.50 | 4.8 x 0.8 mm | 180291 | 4.8 x 0.8 mm | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 6.3 | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 180292 | 1.50 | 6.3 x 0.8 mm | 180292 | 6.3 x 0.8 mm | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 6.3 | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 180294 | 4 | 6.3 x 0.8 mm | 180294 | 6.3 x 0.8 mm |
Loading...
Anschlusswinkel(°) | 180 | Steckverbinder Dicke(mm) | 0.8 | Kontaktmaterial | Messing verzinnt |
---|---|---|---|---|---|
Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PA 6.6 | Isolation (Material) | Halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) |
Werkstoff (Details) | Material: CuZn (Messing) | Produktart | Flachstecker | RoHS-konform | Ja |
Hülse separat aufsteckbar | Ja | Temperaturbereich(°C) | -60 - +105 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Anschlussbreite(mm)
Querschnittsbereich
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Größe
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften