Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4810430952
Farbe | Schwarz | Halogen frei | nein | Heatshrink-Funktionen | Chemikalienbeständig | flammhemmend | mit äußeren Rillen |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller Teilenummer | 4810430952 | Werkstoff | PE | Maximale Temperatur(°C) | +105 |
Temperatur(°C) | -45 | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm) | 43 | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm) | 20 |
Produktart | Schrumpfen durch Hitze | RoHS-konform | Ja | Schwindung | 2:1 |
Temperatur(°C) | +200|+85 | Modell (Herstellermodell) | DERAY-Griff |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfschlauch, die Teilenummer ist 4810430952.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4810430952.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften