Hersteller-Teilenummer: C71025002BK
Marke: DSG CANUSA
Preis: 2.89 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C71025002BK
klebbar (ja / nein) | Ja | Farbe | Schwarz | Halogen frei | nein |
---|---|---|---|---|---|
Heatshrink-Funktionen | UV-beständig | chemikalienbeständig | Hersteller Teilenummer | C71025002BK | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm) | 25 |
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm) | 9 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 69 | Produktart | Heatshrink Endkappe |
RoHS-konform | Ja | Modell (Herstellermodell) | C71025002BK | Wanddicke (Nachschrumpfung)(mm) | 2.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfkappe, die Teilenummer ist C71025002BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C71025002BK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften