Stiftgehäuse - Leiterplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2EDGA-5.08-02P-14-00AH
2EDGA-5.08-04P-14-00AH
2EDGA-5.08-06P-14-00AH
2EDGA-5.08-08P-14-00AH
2EDGB-5.08-03P-14-00AH
15EDGA-3.5-02P-14-00AH
15EDGA-3.5-10P-14-00AH
15EDGA-3.81-10P-14-00AH
15EDGB-3.5-02P-14-00AH
15EDGB-3.5-03P-14-00AH
15EDGB-3.5-05P-14-00AH
15EDGB-3.81-02P-14-00AH
15EDGB-3.81-03P-14-00AH
15EDGB-3.81-04P-14-00AH
15EDGB-3.81-06P-14-00AH
15EDGB-3.81-08P-14-00AH
15EDGB-3.81-10P-14-00AH
15EDGB-3.81-12P-14-00AH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussausrichtung Steckverbindermerkmale Steckertyp Kontaktabstand
(mm)
Hersteller Teilenummer Nennstrom
(A)
Durchmesser des Stiftes
(mm)
Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Serie (Steckverbinder) Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)PCB-SMD | + Latch | codierbarStecker. horizontale Montage5.082EDGA-5.08-02P-14-00AH150.45210.2016.2419.202EDGA22 EDGA-5.08-02P -14-00 AH

1.09 €

1 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)PCB-SMD | + Latch | codierbarStecker. horizontale Montage5.082EDGA-5.08-04P-14-00AH150.45410.2026.4019.202EDGA42 EDGA -5.08-04 P -14-00 AH

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)PCB-SMD | + Latch | codierbarStecker. horizontale Montage5.082EDGA-5.08-06P-14-00AH150.45610.2033.8819.202EDGA62 EDGA-5.08-02P -14-00 AH

4.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)PCB-SMD | + Latch | codierbarStecker. horizontale Montage5.082EDGA-5.08-08P-14-00AH150.45810.2044.0419.202EDGA82 EDGA -5.08-08 P -14-00 AH

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)PCB-SMD | + Latch | codierbarStecker. vertikale Montage5.082EDGB-5.08-03P-14-00AH150.45319.2021.3210.202EDGB32 EDGB -5.08-03 P -14-00 AH

0.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)PCB-SMD | codierbarStecker. horizontale Montage3.515EDGA-3.5-02P-14-00AH80.6026.6511.3014.5015EDGA215 EDGA -3.5-02 P -14-00 AH

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)PCB-SMD | codierbarStecker. horizontale Montage3.515EDGA-3.5-10P-14-00AH80.60106.6539.3014.5015EDGA1015 EDGA-3.10-05P -14-00 AH

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)PCB-SMD | codierbarStecker. horizontale Montage3.8115EDGA-3.81-10P-14-00AH80.60106.6542.4314.5015EDGA1015 EDGA -3.81-10 P -14-00 AH

0.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)PCB-SMD | codierbarStecker. vertikale Montage3.515EDGB-3.5-02P-14-00AH80.60214.50116.6515EDGB215 EDGB -3.5-02 P -14-00 AH

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)PCB-SMD | codierbarStecker. vertikale Montage3.515EDGB-3.5-03P-14-00AH80.60314.5014.806.6515EDGB315 EDGB -3.5-03 P -14-00 AH

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)PCB-SMD | codierbarStecker. vertikale Montage3.515EDGB-3.5-05P-14-00AH80.60514.5021.806.6515EDGB515 EDGB -3.5-05 P -14-00 AH

0.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)PCB-SMD | codierbarStecker. vertikale Montage3.8115EDGB-3.81-02P-14-00AH80.60214.5011.926.6515EDGB215 EDGB -3.81-02 P -14-00 AH

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)PCB-SMD | codierbarStecker. vertikale Montage3.8115EDGB-3.81-03P-14-00AH80.60314.5015.736.6515EDGB315 EDGB -3.81-03 P -14-00 AH

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)PCB-SMD | codierbarStecker. vertikale Montage3.8115EDGB-3.81-04P-14-00AH80.60414.5019.546.6515EDGB415 EDGB -3.81-04 P -14-00 AH

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)PCB-SMD | codierbarStecker. vertikale Montage3.8115EDGB-3.81-06P-14-00AH80.60614.5027.466.6515EDGB615 EDGB-3.06-81P -14-00 AH

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)PCB-SMD | codierbarStecker. vertikale Montage3.8115EDGB-3.81-08P-14-00AH80.60814.5034.786.6515EDGB815 EDGB -3.81-08 P -14-00 AH

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)PCB-SMD | codierbarStecker. vertikale Montage3.8115EDGB-3.81-10P-14-00AH80.601014.5042.706.6515EDGB1015 EDGB -3.81-10 P -14-00 AH

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)PCB-SMD | codierbarStecker. vertikale Montage3.8115EDGB-3.81-12P-14-00AH80.601214.5050.326.6515EDGB1215 EDGB -3.81-12 P -14-00 AH

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Gehäusematerial PA 66 UL94V-0 Farbe Grün
Verbindung (Elemente) Druck Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Phosphorbronze Industrieprodukte Ja Isolierendes Material PA 66 UL94V-0
Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -40 Nennspannung(V) 300
Anzahl Reihen 1 Stiftform Rechteckig Produktart Stiftgehäuse - Leiterplatte
RoHS-konform Ja

Technischer Support