Teilenummer
|
---|
5000.99 |
5001.99 |
5002.99 |
5003.99 |
5004.99 |
5005.99 |
5006.99 |
5007.99 |
5100.99 |
5115.99 |
5118.99 |
5130.99 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündeldurchmesser (mm) | Maße | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Klammern | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 4 x 6.5 x 14 x 4.5 x 3.6 x 4.8 x 8 x 5 x 0.8 mm | 5000.99 | 1 | 4 | 5000.99 | eine geformt. | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4.5 | øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 4.5 x 7 x 14.5 x 4.5 x 3.6 x 4.8 x 8 x 4.8 x 0.8 mm | 5001.99 | 1 | 4.50 | 5001.99 | Ein Stecker | |
0.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 5 x 7.5 x 14.7 x 4 x 3.6 x 4.8 x 8 x 5 x 0.8 mm | 5002.99 | 1 | 5 | 5002.99 | Einfach geschnallt | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 6 x 7.2 x 15 x 3.8 x 3.6 x 4.8 x 8 x 6.4 x 0.8 mm | 5003.99 | 1 | 6 | 5003.99 | Einlass gual | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7 | øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 7 x 7.5 x 16.5 x 4.5 x 3.6 x 4.8 x 8 x 6.8 x 0.8 mm | 5004.99 | 1 | 7 | 5004.99 | Ein Stecker | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 8 x 9.2 x 18.2 x 3.8 x 3.6 x 4.8 x 8 x 8 x 0.8 mm | 5005.99 | 1 | 8 | 5005.99 | Eine Nase | |
0.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9 | øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 9 x 11 x 23.7 x 6 x 4.2 x 5.7 x 9 x 8.8 x 1 mm | 5006.99 | 1 | 9 | 5006.99 | Einfach geschnallt | |
0.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 11 | øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 11 x 12.3 x 24 x 4.7 x 4.5 x 6 x 9 x 10.8 x 1 mm | 5007.99 | 1 | 11 | 5007.99 | Einfach geschnallt | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7 | øD1 x L x L1 x A x N x G x B x H x S 7 x 20 x 29.5 x - x 4.2 x 5.7 x 10 x 8 x 1 mm | 5100.99 | 2 | 7 | 5100.99 | Zwei geschnallt | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | øD1 x L x L1 x øD x B x H x S 2.5 x 16 x 23 x 4 x 6.3 x 3.3 x 1 mm | 5115.99 | 2 | 2.50 | 5115.99 | - | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | øD1 x L x L1 x øD x B x H x S 3 x 7 x 11.6 x 3.2 x 6 x 3 x 0.6 mm | 5118.99 | 1 | 3 | 5118.99 | - | |
0.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | øD1 x L x L1 x øD x B x H x S 4.5 - 5.5 x 24 x 3.2 x 7 x 11 x 1.5 mm | 5130.99 | 2 | 5 | 5130.99 | - |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Schrauben | Kontaktmaterial | Stahlplatte | Kontaktfläche | Verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Verzinkter Stahl | Produktart | Klemme | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündeldurchmesser(mm)
Maße
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Klammern
Größe (⌀)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften