Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1002M.68 |
1016L.68 |
1018.68 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungslänge (mm) | Hersteller Teilenummer | Befestigungsbohrung | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 1002M.68 | 1.1 mm | 1.2 | 3 | 2.5 | 8.5 | 1002M.68 | |
3.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4.0 | 1016L.68 | 1.3 mm | 1.4 | 4 | 3.5 | 10 | 1016L.68 | |
2.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.8 | 1018.68 | 1.3 mm | 1.4 | 6.8 | 2.8 | 11.3 | 1018.68 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Verlötung | Anschluss | - | Kontaktmaterial | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktfläche | Verzinnt | Produktart | Stift | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungslänge(mm)
Hersteller Teilenummer
Befestigungsbohrung
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stiftlänge (PCB)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften