Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1364C.68 |
1365C.68 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungslänge (mm) | Hersteller Teilenummer | Befestigungsbohrung | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5.8 | 1364C.68 | 1 mm | 1.05 | 4.5 | 1.8 | 10.8 | 1364C.68 | |
5.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.5 | 1365C.68 | 1.3 mm | 1.4 | 5.5 | 2.5 | 13.5 | 1365C.68 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Verlötung | Anschluss | - | Kontaktmaterial | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktfläche | Verzinnt | Produktart | Steckverbinder | RoHS-konform | Ja |
Ausführung (verschied.) | Quadratische Einpresswelle |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungslänge(mm)
Hersteller Teilenummer
Befestigungsbohrung
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stiftlänge (PCB)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften