Handheld (Scope-Meter)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4755659
4755731
4755818
4755975
4756054
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bandbreite
(MHz)
Kanalabtastrate
(GS/s)
Kanalabtastrate
(kSa/s)
Modell (Herstellermodell)

3,012.73 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 20-4123B/EU

3,623.36 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 404-124B/EU

4,206.91 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 404-125B/EU

4,300.57 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 404-124B/EU/S

4,945.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 404-125B/EU/S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Anzeigen (Modell, Größe, Auflösung) 640 x 480 Pixel Eingangskopplung AC. DC
Eingangsimpedanz 1 MΩ Eingangsspannungsbereich(V DC) 10 V/DC bis 21 Anzahl der Analog Eingänge 2
Oszilloskop Funktionen Multimeterfunktionen Spannungsversorgung (Details)(V) Li-Ionen- Batterie 10.8 Größe (Höhe)(mm) 259
Größe (Breite)(mm) 132 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 55 Produktart Handheld (Scope-Meter)
lesen Kategorie CAT IV 600 V Bildschirmgröße 14,5 cm (5,7 ") Zeitbasisbereich 10 ns - 500 s/div
Vertikale Auslenkung 5 mV - 200 V / Div Gewicht(g) 1400.0

Technischer Support