Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Anschlusswinkel (°) | Anschluss | Verbindungslänge (mm) | Steckverbinder Dicke (mm) | Anschlussbreite (mm) | Kontaktmaterial | Querschnitt | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Gitterabstand (mm) | Form des Loches ⌀ | Form des Loches ⌀ (mm) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Querschnitt (mm²) | Anzahl der Stifte | Produktart | RoHS-konform | Größe | Hülse separat aufsteckbar | Oberflächeneigenschaften | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 22 | 180 | - | - | 0.8 | 2.8 | Messing verzinnt | - | 0,50 - 1 mm² | 1 | - | - | - | 3765.67 | - | 0.50 | - | Schneide | - | 2.8 x 0.8 mm | nein | - | 3765.67 | - | ||
0.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 18 | 22 | 180 | - | - | 0.5 | 2.8 | Messing verzinnt | - | 0,50 - 1 mm² | 1 | - | - | - | 3766.67 | - | 0.50 | - | Schneide | - | 2.8 x 0.5 mm | nein | - | 3766.67 | - | |||
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 22 | 180 | - | - | 0.8 | 2.8 | Messing verzinnt | - | 0,50 - 1 mm² | 1 | - | - | - | 3767.67 | - | 0.50 | - | Schneide | - | 2.8 x 0.8 mm | nein | - | 3767.67 | - | ||
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 180 | - | - | 0.8 | 2.8 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 3.2 | 37701.67 | Bronze ms | - | - | Klingenanschluss | Ja | 2.8 x 0.8 mm | nein | Verzinnt | 37701.67 | 2.8 x 0.8 mm | ||
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 60 | - | 5.6 | 0.8 | 2.8 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 3.2 | 3777.67 | Bronze ms | - | - | Klingenanschluss | Ja | 2.8 x 0.8 mm | nein | Verzinnt | 3777.67 | 2.8 x 0.8 mm | ||
4.13 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 180 | - | 6.7 | 0.8 | 2.8 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 1.3 | 3780A08.68 | - | - | 1 | Klingenanschluss | Ja | 2.8 x 0.8 mm | - | - | 3780A08.68 | 2.8 x 0.8 mm | |
3.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 180 | - | 3.8 | 0.5 | 2.8 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 1.4 | 378005.68 | - | - | 1 | Klingenanschluss | Ja | 2.8 x 0.5 mm | - | - | 378005.68 | - | |
4.13 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 180 | - | 13.5 | 0.8 | 2.8 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 1.0 | 378008.68 | - | - | 1 | Klingenanschluss | Ja | 2.8 x 0.8 mm | - | - | 378008.68 | 2.8 x 0.8 mm | |
5.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 180 | - | 6.7 | 0.8 | 2.8 | Messing versilbert | - | - | - | - | - | 1.0 | 378008.61 | - | - | 1 | Klingenanschluss | Ja | 2.8 x 0.8 mm | - | - | 378008.61 | - | |
8.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 90 | - | 7 | 0.5 | 2.8 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 1.3 | 378905.68 | - | - | 2 | Klingenanschluss | Ja | 2.8 x 0.5 mm | - | - | 378905.68 | - | |
7.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 90 | - | 7 | 0.8 | 2.8 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 1.3 | 378908.68 | - | - | 2 | Klingenanschluss | Ja | 2.8 x 0.8 mm | - | - | 378908.68 | - | |
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 22 | 180 | - | - | 0.5 | 4.8 | Messing verzinnt | - | 0,50 - 1 mm² | 1 | - | - | - | 3800.67 | - | 0.50 | - | Schneide | - | 4.8 x 0.5 mm | nein | - | 3800.67 | - | ||
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 22 | 180 | - | - | 0.8 | 4.8 | Messing verzinnt | - | 0,50 - 1 mm² | 1 | - | - | - | 3801.67 | - | 0.50 | - | Schneide | - | 4.8 x 0.8 mm | nein | - | 3801.67 | - | ||
0.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | 180 | - | - | 0.8 | 4.8 | Messing verzinnt | - | 1,50 - 2,50 mm² | 2.50 | - | - | - | 3805.67 | - | 1.50 | - | Schneide | - | 4.8 x 0.8 mm | nein | - | 3805.67 | - | ||
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | 22 | 90 | - | - | 0.8 | 4.8 | Messing verzinnt | - | 0,50 - 1 mm² | 1 | - | - | - | 380208.67 | - | 0.50 | - | Schneide | - | 4.8 x 0.8 mm | nein | - | 380208.67 | - | ||
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 45 | - | 10 | 0.8 | 4.8 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 3.2 | 3815.67 | Bronze ms | - | - | Klingenanschluss | Ja | 4.8 x 0.8 mm | nein | Verzinnt | 3815.67 | 4.8 x 0.8 mm | ||
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 180 | - | - | 0.8 | 4.8 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 3.2 | 381408.67 | Bronze ms | - | - | Klingenanschluss | Ja | 4.8 x 0.8 mm | nein | Verzinnt | 381408.67 | 4.8 x 0.8 mm | ||
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 90|90 | - | 10 | 0.8 | 4.8 | Messing verzinnt | - | - | - | 7.5 | - | 3.2 | 381790.67 | Bronze ms | - | - | Klingenanschluss | Ja | 4.8 x 0.8 mm | nein | Verzinnt | 381790.67 | 4.8 x 0.8 mm | ||
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 90|90 | - | 10 | 0.8 | 4.8 | Messing verzinnt | - | - | - | 7.5 | - | 4.2 | 3821R90.67 | Bronze ms | - | - | Klingenanschluss | Ja | 4.8 x 0.8 mm | nein | Verzinnt | 3821R90.67 | 4.8 x 0.8 mm | ||
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 45 | - | 10 | 0.8 | 4.8 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 4.3 | 3823.67 | Bronze ms | - | - | Klingenanschluss | Ja | 4.8 x 0.8 mm | nein | Verzinnt | 3823.67 | 4.8 x 0.8 mm | ||
10.56 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 180 | - | 6.4 | 0.8 | 4.8 | Bronze. verzinnt | - | - | - | - | - | 1.4 | 382508.28 | - | - | 2 | Klingenanschluss | Ja | 4.8 x 0.8 mm | - | - | 382508.28 | - | |
5.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 180 | - | 4.0 | 0.8 | 4.8 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 1.4 | 382508.68 | - | - | 2 | Klingenanschluss | Ja | 4.8 x 0.8 mm | - | - | 382508.68 | - | |
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 22 | 180 | - | - | 0.8 | 6.3 | Messing verzinnt | - | 0,50 - 1,50 mm² | 1.50 | - | - | - | 3832.67 | - | 0.50 | - | Schneide | - | 6.3 x 0.8 mm | nein | - | 3832.67 | - | ||
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 18 | 180 | - | - | 0.8 | 6.3 | Messing verzinnt | - | 1 - 2,50 mm² | 2.50 | - | - | - | 3833.67 | - | 1 | - | Schneide | - | 6.3 x 0.8 mm | nein | - | 3833.67 | - | ||
0.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 18 | 180 | - | - | 0.8 | 6.3 | Stahl vernickelt | - | 1 - 2,50 mm² | 2.50 | - | - | - | 3833.95 | - | 1 | - | Schneide | - | 6.3 x 0.8 mm | nein | - | 3833.95 | - | ||
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 45 | - | 10.5 | 0.8 | 6.3 | Rostfreier Stahl | - | - | - | - | Ohne | - | 3841.8 | Bronze ms | - | - | Klingenanschluss | Ja | 6.3 x 0.8 mm | nein | - | 3841.8 | - | ||
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 180 | - | - | 0.8 | 6.3 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 3.2 | 3846.67 | Bronze ms | - | - | Klingenanschluss | Ja | 6.3 x 0.8 mm | nein | Verzinnt | 3846.67 | 6.3 x 0.8 | ||
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 180 | - | - | 0.8 | 6.3 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 4.3 | 3854.67 | Bronze ms | - | - | Klingenanschluss | Ja | 6.3 x 0.8 mm | nein | Verzinnt | 3854.67 | 6.3 x 0.8 | ||
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 30 | - | 10.5 | 0.8 | 6.3 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 4.3 | 3855.67 | Bronze ms | - | - | Klingenanschluss | Ja | 6.3 x 0.8 mm | nein | - | 3855.67 | - | ||
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 45 | - | 10.5 | 0.8 | 6.3 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 4.3 | 3856.67 | Bronze ms | - | - | Klingenanschluss | Ja | 6.3 x 0.8 mm | nein | - | 3856.67 | - | ||
0.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 180 | - | - | 0.8 | 6.3 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 5.3 | 3859.67 | Bronze ms | - | - | Klingenanschluss | Ja | 6.3 x 0.8 mm | nein | Verzinnt | 3859.67 | 6.3 x 0.8 | ||
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 45 | - | 10.5 | 0.8 | 6.3 | Messing vernickelt | - | - | - | - | - | 5.3 | 3861.65 | Bronze ms | - | - | Klingenanschluss | Ja | 6.3 x 0.8 mm | nein | - | 3861.65 | - | ||
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 45 | - | 10.5 | 0.8 | 6.3 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 5.3 | 3861.67 | Bronze ms | - | - | Klingenanschluss | Ja | 6.3 x 0.8 mm | nein | Verzinnt | 3861.67 | 6.3 x 0.8 | ||
7.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 180 | - | 8 | 0.8 | 6.3 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 1.3 | 3866A.68 | Messing. verzinnt | - | 2 | Klingenanschluss | Ja | 6.3 x 0.8 mm | - | - | 3866A.68 | 6.3 x 0.8 | |
0.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 180 | - | 8.5 | 0.8 | 6.3 | Messing verzinnt | - | - | - | 5 | - | - | 3866C.68 | Messing | - | 2 | Klingenanschluss | Ja | 6.3 x 0.8 mm | - | - | 3866C.68 | - | ||
0.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 90 | - | 8.2 | 0.8 | 6.3 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 1.3 | 3867B.68 | Messing | - | 2 | Klingenanschluss | Ja | 6.3 x 0.8 mm | - | - | 3867B.68 | 6.3 x 0.8 | ||
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 180 | - | - | 0.8 | 6.3 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 3.2 | 3871B.60 | Bronze ms | - | - | Klingenanschluss | Ja | 6.3 x 0.8 mm | nein | Poliert | 3871B.60 | 6.3 x 0.8 | ||
0.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 90|90 | - | 10.7 | 0.8 | 6.3 | Messing verzinnt | - | - | - | 11 | - | 4.2 | 3876C.67 | Bronze ms | - | - | Klingenanschluss | Ja | 6.3 x 0.8 mm | nein | Verzinnt | 3876C.67 | 6.3 x 0.8 | ||
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 180 | - | - | 0.8 | 6.3 | Messing verzinnt | - | - | - | - | - | 4.2 | 38750B.60 | Bronze ms | - | - | Klingenanschluss | Ja | 6.3 x 0.8 mm | nein | Poliert | 38750B.60 | 6.3 x 0.8 |
Loading...
Farbe | Metall | Isoliert | Nicht isoliert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Anschlusswinkel(°)
Anschluss
Verbindungslänge(mm)
Steckverbinder Dicke(mm)
Anschlussbreite(mm)
Kontaktmaterial
Querschnitt
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Gitterabstand(mm)
Form des Loches ⌀
Form des Loches ⌀(mm)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Querschnitt(mm²)
Anzahl der Stifte
Produktart
RoHS-konform
Größe
Hülse separat aufsteckbar
Oberflächeneigenschaften
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften