Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TV2.5 |
TV6 |
TV10 |
TV15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Querschnitt (mm²) | Maße | Durchmesser (mm) | Hersteller Teilenummer | Durchmesser (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.5 | (d1 × d4 × 11 × 11) 2,3 × 4,2 × 30 × 12 mm | 2.3 | TV2.5 | 4.2 | 30 | TV2.5 | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | (d1 × d4 × 11 × 11) 4,0 × 6,0 × 35 × 14 mm | 4 | TV6 | 6 | 35 | TV6 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | (d1 × d4 × 11 × 11) 4,5 × 7,0 × 35 × 14 mm | 4.5 | TV10 | 7 | 35 | TV10 | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.5 | (d1 × d4 × 11 × 11) 1,8 × 3,3 × 30 × 12 mm | 1.8 | TV15 | 3.3 | 30 | TV15 |
Loading...
Farbe | Metall | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Isoliert | Nicht isoliert |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Kupfer nach EN 13600. verzinnt | Produktart | T- Steckverbinder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnitt(mm²)
Maße
Durchmesser(mm)
Hersteller Teilenummer
Durchmesser(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften